Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Sichere Wasserversorgung selbst in Bagdad

Dmix Srl

Baghdad, Irak

 

Iraks Wiederaufbau ist das Anliegen vieler Nationen, und Pumpen von Lowara spielen dabei eine große Rolle. In einer Stadt wie Bagdad, wo oftmals Temperaturen bis 48° C erreicht werden, ist ein zuverlässiges, leistungsstarkes Bewässerungssystem eine grundsätzliche Notwendigkeit.

 

Leistungsstark auch unter extremen Bedingungen

Auf der ganzen Welt arbeiten Pumpen von Lowara zuverlässig im Dauereinsatz, auch die Kreiselpumpen der FH-Baureihe. Die auf Umweltschutz ausgerichtete Baufirma Dmix Srl suchte für eine Ausschreibung des irakischen Landwirtschaftsministeriums eine Pumpe, die auch bei Spitzentemperaturen von 60°C und in entlegenen Gebieten sicher und zuverlässig ihren Dienst tun würde.

Nachdem sie die Ausschreibung gewonnen hatten, bestellte Dmix 1.000 Stück der FH-Baureihe direkt bei der Firmenzentrale von Lowara in Italien. Ihnen war bewusst, dass FH-Pumpen ihre Effizienz auch unter schwierigsten Bedingungen in tausenden Anwendungen weltweit unter Beweis gestellt haben.

Perfekte Lösung für die Bewässerung

Einstufige Kreiselpumpen nach EN 733 der Baureihe FH aus Grauguss sind robust und arbeiten zuverlässig, die Fördermenge beträgt bis 60 m³/h und bis zu 50 m Förderhöhe. Jede Pumpe wurde mittels einer elastischen Kupplung an einen 15 LD 500 Lombardini Dieselmotor angeschlossen. Damit kann die Pumpe komplett unabhängig arbeiten – perfekt für ein Bewässerungsnetz.

Dimitrios Batalogiannis, Präsident von Dmix Srl, meinte dazu: “In diesem Projekt wurden zwei komplett unterschiedliche Situationen vereint. Die Anwendung im Irak war eine echte Herausforderung, die wir meistern wollten und konnten, da wir von der Qualität der Lowara-Produkte überzeugt sind. So haben wir relativ schnell und einfach die Dmix Diesel-Pumpen realisiert, womit Kosten reduziert und ein erstklassiges Produkt hergestellt wurde.“

Dieser OEM-Kunden, der die Qualität der Lowara-Produkte bereits kennt, zeigt einmal mehr, wie Zuverlässigkeit und lebenslanger Betrieb auch unter härtesten Einsatzbedingungen zu zufriedenen (End-) Kunden führt.