SAM PRO ist eine innovative Lösung zur Leistungsoptimierung Ihrer Anlagen und zur Erkennung sowie Vermeidung von Ausfällen
- Monate bevor sie entstehen.
Eine Echtzeit-Lösung zur Überwachung des Anlagenzustands für rotierende Industrieanlagen wie Pumpen, Rührwerke und AC-Industriemotoren.
Das verhindert ungeplante Stillstände und ermöglicht es, die Wartung genau zum richtigen Zeitpunkt durchzuführen. Dies verbessert Ihre Lebenszykluskosten und die Gesamtanlageneffektivität.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder eine Live-Demonstration.




Bereit für eine Demonstration?
SAM PRO kombiniert Messungen von Spannung und Strom aus den Stromleitungen von Elektromotoren mit wichtigen Parametern wie Druck und Temperatur, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.
Der SAM PRO Algorithmus kann Abweichungen erkennen, lange bevor sie von Betreibern oder Leistungsindikatoren angezeigt werden. Diese intelligente Software kann auch den genauen Ort und das Element, welches die Warnungen auslöst, lokalisieren, so dass Sie vorzeitig wichtige Entscheidungen treffen können.

Was wird Sie an SAM PRO begeistern?
Die SAM PRO-Maschinenüberwachungsmodule können direkt in den Schaltschrank des Maschinenmotors eingebaut werden.
Wenn kein Platz zur Verfügung steht, stehen die Module auch in einem vorverdrahteten Mikro-Panel für den schnellen Einsatz vor Ort zur Verfügung.



Diese hochentwickelte Software überwacht den Anlagenbetrieb, ermöglicht eine perfekt geplante Wartung und prognostiziert zukünftige Ausfälle, um ungeplante Stillstände zu vermeiden und Geschäftsrisiken drastisch zu reduzieren. Das System sammelt Daten, die für eine profitable, langfristige Anlagennutzung verwendet werden können, so dass Sie eine optimale Maschinen-, Energie- und Prozesseffizienz und eine bessere Kapitalrendite erzielen.
SAM PRO funktioniert mit jeder Marke und jedem Modell von Anlagen (Applikation oder Anwendung). Für Anwendungen, bei denen der Einsatz von Sensoren schwierig oder unpraktisch ist, wie z. B. bei Hochspannungs-, Hochstrom- und/oder Niederdruck-Tauchpumpen, nutzt SAM PRO die Stromsignatur- und Spannungsanalyse, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen.
Anpassbare Berichte, basierend auf über 4.000 berechneten Parametern, werden verwendet, um eine Anlagenoptimierung in Echtzeit zu ermöglichen.