Xylem SAM PRO

Smart Asset Management für Leistungs- und Zuverlässigkeitsoptimierung 
 (SAM PRO)

SAM PRO ist eine innovative Lösung zur Leistungsoptimierung Ihrer Anlagen und zur Erkennung sowie Vermeidung von Ausfällen
- Monate bevor sie entstehen. 

Eine Echtzeit-Lösung zur Überwachung des Anlagenzustands für rotierende Industrieanlagen wie Pumpen, Rührwerke und AC-Industriemotoren.

 

Wie funktioniert SAM PRO?

SAM PRO setzt auf intelligente Zustandsüberwachung mit vorausschauenden Erkenntnissen.

Das verhindert ungeplante Stillstände und ermöglicht es, die Wartung genau zum richtigen Zeitpunkt durchzuführen. Dies verbessert Ihre Lebenszykluskosten und die Gesamtanlageneffektivität. 

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder eine Live-Demonstration.

Jetzt anfragen

maintenance.jpg

Geringer Energieverbrauch

reduce-energy-consumption.png

  • Minimierung des Energieverbrauchs durch hochwertige technische und betriebliche Zustandsinformationen

  • Erhöhen Sie die Maschineneffizienz auf der Grundlage von Informationen über Störungen in der Stromversorgung und der patentierten Signatur-Analyse. 

  • Verbesserung der Prozesseffizienz durch präzise Korrelation des technischen Maschinenzustands mit den Prozessbedingungen.

Verlängerte Lebensdauer der Anlagen

increase-asset-lifetime.png

  • Verbesserung der gesamten produktiven Instandhaltung (TPM) durch Benchmarking und diagnostische Erkenntnisse.

  • Beschränken Sie Reparaturkosten und Prozessunterbrechungen durch die Diagnose von Fehlern, bevor sie auftreten. 

  • Rationalisierung von Wartungs- und Inspektionsprozessen mit zuverlässigen Daten, die bei Bedarf einsehbar sind und nicht ständig überwacht werden müssen. 

Erhöhte Produktivität

enhance-productivity.png

  • Steigern Sie die Produktivität in der Fertigung mit einer operativen Übersicht, die auf hochgradig konsistente, verarbeitete Daten aus verschiedenen Quellen zurückgreift. 

  • Reduzieren Sie Ausfallzeiten durch Produktdatenmanagement (PDM) und datengesteuerte Abläufe. 

  • Vermeidung von Qualitätseinbußen durch integrierte Algorithmen des maschinellen Lernens. 

Bereit für eine Demonstration? 

Jetzt Kontakt aufnehmen

Technische Übersicht

SAM PRO technische Übersicht

SAM PRO kombiniert Messungen von Spannung und Strom aus den Stromleitungen von Elektromotoren mit wichtigen Parametern wie Druck und Temperatur, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. 

 

 

Der SAM PRO Algorithmus kann Abweichungen erkennen, lange bevor sie von Betreibern oder Leistungsindikatoren angezeigt werden. Diese intelligente Software kann auch den genauen Ort und das Element, welches die Warnungen auslöst, lokalisieren, so dass Sie vorzeitig wichtige Entscheidungen treffen können.  

SAM PRO Funktionen

sam-pro-features.png

 

Was wird Sie an SAM PRO begeistern? 

  • 24/7 Zugang zu einer Online-Daten- und Berichtsplattform 

  • Integration in bestehende SCADA- und PLC-Systeme

  • Schnelle und problemlose Installation 

  • Gebrauchsfertige Maschinensoftware 

Anwendungen

Die SAM PRO-Maschinenüberwachungsmodule können direkt in den Schaltschrank des Maschinenmotors eingebaut werden.

Wenn kein Platz zur Verfügung steht, stehen die Module auch in einem vorverdrahteten Mikro-Panel für den schnellen Einsatz vor Ort zur Verfügung.

Prädiktive Diagnostik

predictive-diagnostics.png

 

  • Berechnen Sie KPIs auf der Basis von Hochfrequenzmessungen elektrischer Parameter und stellen Sie diese in Beziehung zu wichtigen Prozessparametern.

  • Erkennen Sie elektrische und mechanische Unstimmigkeiten Monate bevor sie zu Systemausfällen führen. 

Echtzeitüberwachung

real-time-monitoring.png

 

  • Digitale Überwachung der Leistung von Maschinen in Echtzeit durch integrierte Hardware und Software. 

  • Kombinieren Sie IoT-Sensoren, ML-Algorithmen und Online-Dashboards, um eine intuitive und nahtlose Benutzererfahrung zu bieten. 

Optimierung

optimization.png

 

  • Sofortige Informationen und intelligente Warnmeldungen für die vorausschauende Wartung durch automatische Maschinendiagnose. 

  • Verbessern Sie den Betrieb und die Energieeffizienz

Zusammenfassung

SAM PRO bietet Einblicke in die Leistung mechanischer und elektrischer Systeme.

Diese hochentwickelte Software überwacht den Anlagenbetrieb, ermöglicht eine perfekt geplante Wartung und prognostiziert zukünftige Ausfälle, um ungeplante Stillstände zu vermeiden und Geschäftsrisiken drastisch zu reduzieren. Das System sammelt Daten, die für eine profitable, langfristige Anlagennutzung verwendet werden können, so dass Sie eine optimale Maschinen-, Energie- und Prozesseffizienz und eine bessere Kapitalrendite erzielen.

SAM PRO funktioniert mit jeder Marke und jedem Modell von Anlagen (Applikation oder Anwendung). Für Anwendungen, bei denen der Einsatz von Sensoren schwierig oder unpraktisch ist, wie z. B. bei Hochspannungs-, Hochstrom- und/oder Niederdruck-Tauchpumpen, nutzt SAM PRO die Stromsignatur- und Spannungsanalyse, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen.

Anpassbare Berichte, basierend auf über 4.000 berechneten Parametern, werden verwendet, um eine Anlagenoptimierung in Echtzeit zu ermöglichen. 

Jetzt Demo buchen