Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Benefícios
Uma Nova Forma de Pensar que Proporciona uma Notável Economia e um Ótimo Desempenho.

BOMBEAMENTO LIVRE DE PROBLEMAS

Funcionamento sem entupimento e redução das chamadas para limpeza poço em até 80%

  A limpeza de lamas, areia, gordura e outros detritos de uma estação pode ser uma tarefa desagradável e dispendiosa. Para reduzir a sedimentação, a acumulação de odores e as chamadas não planeadas, a Concertor tem uma funcionalidade integrada de limpeza de poço e tubulações que minimiza drasticamente a manutenção não planeada e dispendiosa. A função de limpeza integrada da bomba, juntamente com a nossa tecnologia patenteada Adaptive N-technology, deteta e resolve o entupimento de grandes detritos.

  • Limpeza integrada de reservatórios e tubulações
  • Função integrada de limpeza da bomba
  • Hidráulica autolimpante
  • Funcionalidade de autocontrole
  • Autoajustamento para preservar componentes principais
  • Eletrónica colocada em ambiente submerso estável

CALCULE OS SEUS CUSTOS DE ENTUPIMENTO

  

ECONOMIA DE ENERGIA

Até 70% de economia de energia em comparação com as bombas e controles convencionais de águas residuais

  Estudos mostram que a energia representa 34% do custo total do ciclo de vida de um sistema típico de bombeamento de águas residuais. Concertor está equipado com uma combinação de software de aplicação comprovada e hardware de próxima geração com potencial para reduzir a sua conta de electricidade até 70%, em comparação com um sistema convencional de bombeamento de águas residuais. E a nossa função patenteada Energy Minimizer assegura automaticamente que todas as bombas nas suas estações estejam sempre funcionando nos pontos operacionais mais eficientes.

  • Minimizador Automático de Energia Auto-otimizante
  • Tecnologias de ponta
  • Motor em conformidade com a norma de eficiência IE4
  • N-hidráulica adaptive com eficiência sustentada
  • Economia com controles de temperatura

CALCULE AS SUAS ECONOMIAS

INVESTIMENTO TOTAL REDUZIDO

Painéis elétricos até 50% menores se comparados aos de partida direta

Embora a funcionalidade avançada tenha vantagens, normalmente requer componentes adicionais, engenharia personalizada e painéis de grandes dimensões. O concertor resolve tudo isto integrando tudo num único sistema, pré-elaborado e configurado. O design compacto liberta espaço tanto nos painéis existentes como nos novos, permitindo uma completa funcionalidade de monitoramento sem um painel tradicional maior. Todas as funções são pré-elaboradas, configuradas e testadas como uma solução total pronta e fácil de instalar.

  • Não há necessidade de equipamentos de controle de temperatura
  • Pré-engenharia como solução total
  • Fábrica configurada e testada
  • Desenho do painel menor e simplificado
  • Assistente de instalação simples
  • Construído em funções de supervisão e controle

CALCULE AS SUAS ECONOMIAS

GESTÃO EFICIENTE DE ATIVOS

O estoque pode ser reduzido até 80% devido ao campo de atuação do Concertor

  A seleção do produto certo para a sua estação de bombeamento acabou de ficar muito mais fácil. A bomba Flygt Concertor da Xylem oferece um campo de atuação que abrange uma vasta gama de curvas de bombas. Não precisa de se preocupar em ter dados perfeitos sobre o design da estação. Não há necessidade de grandes estoque. Uma bomba auto ajusta-se ou pode ser ajustada para se adaptar a condições variáveis - sem mudar o diâmetro do impulsor ou o tamanho do motor.

  • Seleção mais fácil de produtos
  • Curva de desempenho ajustável
  • Sintonia refinada à distância ou no local
  • Estoque reduzido
  • Manuseamento mais fácil de peças sobressalentes
  • Redução dos prazos de entrega

ENCONTRE O SEU SISTEMA