It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

FLYGT CONCERTOR®
Una soluzione di pompaggio per acque reflue con intelligenza integrata, pensata per affrontare le tue sfide più grandi

Flygt Concertor è un sistema di pompaggio con intelligenza integrata che permette una sinergia unica tra funzioni software avanzate e un hardware all'avanguardia.

Il design del sistema lavora in armonia per ridurre il costo totale di esercizio, offrendo al contempo la massima efficienza e affidabilità.

Flygt Concertor is a complete solution with integrated monitoring and control that senses the operating conditions of its environment and adapts its performance in real time to provide feedback to station operators. Flygt Concertor takes wastewater pumping to a whole new level with high operational flexibility.

CALCULATE YOUR SAVINGS

Il design di Concertor combina un sistema di controllo completamente integrato con un'efficienza del motore equivalente IE4 ad un sistema idraulico con tecnologia N e funzionalità intelligenti, il tutto basato su decenni di esperienza di Flygt nel pompaggio delle acque reflue.

TROVA LA TUA CONCERTOR

Concertor pumps in deep well

Il sistema di controllo con intelligenza integrata rende più semplice e veloce l'impostazione e il funzionamento di operazioni che altrimenti richiederebbero un sistema di monitoraggio e controllo molto sofisticato. Il tutto con un ingombro notevolmente ridotto.

SCOPRI DI PIÙ