SmartBall fornisce dati precisi sulle condizioni e la posizione delle condutture, aiutando i servizi pubblici ad affrontare le perdite idriche, prevenire i guasti e prendere decisioni informate in materia di riabilitazione e gestione.
SmartBall è uno strumento di ispezione in linea progettato per valutare la rete di trasmissione dell’acqua e la rete fognaria di qualsiasi materiale. Semplifica l’ispezione fornendo informazioni affidabili e affidabili sulle condizioni e la posizione degli asset senza interrompere le operazioni.
In un unico ciclo, SmartBall raccoglie i dati sulle perdite e sulle tasche del gas, nonché sull'allineamento e sulla pressione delle tubazioni. Lo strumento è dotato di un sensore acustico altamente sensibile in grado di rilevare anche perdite di dimensioni pari a quelle di un foro. Il rilevamento precoce delle perdite aiuta le aziende a ridurre le perdite d’acqua e a prevenire costosi guasti alle condutture. SmartBall identifica anche le sacche di gas, che possono causare interruzioni del flusso e corrosione interna da acido solfidrico nella rete elettrica.
Le capacità di nuova generazione di SmartBall comprendono la profilazione completa della pressione e la mappatura XYZ. Lo strumento offre una precisione spaziale senza pari con un’unità di misurazione inerziale di grado tattico e un movimento di rotolamento brevettato. I dati sulla pressione consentono inoltre agli analisti di identificare le restrizioni significative del flusso e di valutare la profondità della copertura.
Utilizzando l’analisi automatica, i risultati dell’ispezione preliminare sono disponibili entro un giorno, in modo che gli addetti possano indagare sulle perdite ad alto rischio mentre sono ancora sul campo. Dopo un’analisi completa, le utility ricevono risultati pronti per le decisioni nel portale Web PipeView, rendendo più facile visualizzare, dare priorità e rispondere alle minacce della pipeline. Da qui, i team delle utility possono interagire e integrare i dati di ispezione direttamente nei flussi di lavoro di gestione delle risorse. I fogli di scavo consentono agli equipaggi di localizzare e risolvere con precisione i problemi di manutenzione immediata. Individuare con precisione queste minacce riduce al minimo l’entità degli scavi, i tempi di riparazione e le interruzioni della comunità.
Le utility ricevono anche mappe accurate della condotta 3D che identificano i conflitti con i disegni dei record esistenti. Registri accurati aiutano i servizi di pubblica utilità a evitare scioperi accidentali, proteggendo i lavoratori e prevenendo i danni alle condutture. La mappatura avanzata consente inoltre alle comunità di pianificare in modo efficace le utenze sotterranee, garantendo al contempo la conformità agli standard normativi.
SmartBall è progettato per un’implementazione efficiente nelle condutture sotto tensione, raccogliendo dati senza interrompere le operazioni o il servizio idrico. Ciò elimina la necessità di arresti, bypass o scavi estesi. Lo strumento può essere lanciato ed estratto attraverso i punti di accesso esistenti, percorrendo lunghe distanze in un unico ciclo e navigando tra le funzioni della condotta con facilità. Il tracciamento attivo durante l’ispezione garantisce una visibilità continua per evitare la perdita o il blocco degli utensili e supporta la creazione di report precisi sulla posizione.
Xylem combina la portata e l’esperienza di un fornitore di servizi globale con la reattività e l’affidabilità di un partner locale. Con oltre 12.400 miglia (20.000 chilometri) di ispezioni SmartBall negli ultimi due decenni, offriamo una profonda esperienza operativa a ogni distribuzione. I rigidi standard di sicurezza, la pianificazione dettagliata e i rigidi protocolli di protezione della qualità dell’acqua mantengono le persone, le infrastrutture e la qualità dell’acqua protette in ogni fase.