Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

A GODWIN ACABOU DE DEFINIR O PADRÃO. MAIS UMA VEZ.

Eficiência de bombagem melhorada. Melhor economia de combustível. Operação mais fácil. Manutenção reduzida.

Apresentando a primeira Bomba Dri-Prime® Godwin NC150S - a solução inteligente para a água.

Trabalhando com feedback dos clientes e dados de utilização de centenas de testes de campo, reinventámos, redesenhámos e modificámos a bomba Dri-Prime Godwin NC150S para torná-la mais inteligente e fornecer exatamente o que os seus trabalhos de secagem mais difíceis exigem. 

Contact us to learn more

*  Campo obrigatório

 

Supere a água com capacidades que evitam o entupimento

A água é sorrateira, aparece quando e onde quer. Mas agora pode colocá-la onde pertence com tranquilidade porque a Bomba Dri-Prime Godwin NC150S está equipada com o nosso impulsor exclusivo tecnologia N-Technology da Flygt, com autolimpeza e livre de entupimento:

  • Fácil gestão de resíduos modernos fibrosos
  • Eficiência hidráulica sustentada da tecnologia N da Flygt, utilizada há mais de 20 anos em mais de 300 000 locais
  • Economia de combustível e de energia a longo prazo
Monitorização inteligente

Monitorização inteligente para controlo em qualquer momento e em qualquer parte.

Total controlo da água a partir do escritório, do sofá ou mesmo da praia.

Pioneira na indústria, a Bomba Dri-Prime Godwin NC150S inteligente pode ser monitorizada e controlada através de qualquer smartphone, tablet ou computador de secretária, em qualquer parte do mundo, graças à Field Smart Technology (FST) da Godwin.

Imagine a tranquilidade de poder rastrear, monitorizar e comunicar com a sua bomba em tempo real, sem necessidade de enviar alguém para o local de construção para verificar se a bomba está a funcionar. Ou para a estação elevatória, a meio da noite, para verificar os níveis de combustível.

Schedule a Demo

*  Campo obrigatório

A FST funciona em integração com o nosso controlador de motor e bomba Prime Guard, e fornece informação de controlo e vital de forma pioneira: 

  • Controlo de arranque/paragem/rotações
  • Consumo/níveis de combustível
  • Monitorização de acumulação de fuligem (modelos com DPF)
  • Carga do motor
  • Códigos de aviso e de erro
  • Leituras de pressão de sucção/vácuo
  • Leituras de pressão de descarga
  • Leituras de fluxómetro
  • Monitorização de nível do poço
  • Rastrear múltiplas bombas/locais a partir de um só ecrã
Motores eficientes

FT4: Adote uma postura ecológica e economize

Emissões reduzidas, economias aumentadas: Todos ganham

Graças à conceção inteligente baseada na utilização de dados do mundo real e da engenharia avançada, os motores a diesel e os motores elétricos disponíveis na bomba Godwin NC150S Dri-Prime vão muito para além de serem ecológicos. Eles também satisfazem os seus requisitos no campo.

Mais eficiente, pela conceção:

  • Fiabilidade provada incrementada em +20%
  • Consumo de combustível reduzido em -10%
  • Tempo de assistência reduzido em -40%
  • Tecnologia de catalisador de oxidação de gasóleo (DOC)
  • Não necessita de ciclos de regeneração dispendiosos e reduz a manutenção
  • Máximo de HP disponíveis a partir dos motores a diesel
  • Garantia de 5 anos/5.000 horas (modelo de 62 hp)
Manutenção simplificada

Mais bombagem. Menos esforço.

Maior tempo de atividade, menos dores de cabeça.

Concebemos a Bomba Dri-Prime Godwin NC150S para ser inteligente também em campo.

A substituição de uma correia não-dividida demora apenas 30 minutos utilizando ferramentas manuais comuns. Um vedante de bomba mecânica tipo cartucho reduz o tempo de instalação e configuração. O vidro de inspeção tem uma localização ideal para permitir verificar com facilidade quando é necessário mudar o óleo. O diâmetro do eixo da bomba 25% maior significa uma vida útil mais longa da bomba.

Com a nova funcionalidade FST, a monitorização em tempo real alerta-o para a necessidade de manutenção preventiva, a melhor funcionalidade de melhoria de manutenção.

As novas melhorias reduzem o tempo de manutenção em 40%:

  • Substituição de correia simples em apenas 30 minutos
  • Acoplamento de acionamento de fácil libertação
  • Sistema hidráulico e válvula antirretorno de nova conceção
  • Novos vedantes mecânicos do cartucho
  • Rolamentos lubrificados

Explore a nova Godwin NC150S

0%

Download

Agende uma demonstração
+

Agende uma demonstração

Entraremos em contacto consigo para lhe mostrar como superar a água de uma forma totalmente nova.

All fields required.

*  Campo obrigatório