Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

GODWIN SETZT NEUE MASSSTÄBE. WIEDER EINMAL.

Verbesserte Pumpeneffizienz. Bessere Kraftstoffeffizienz. Einfachere Bedienung. Weniger Wartungsaufwand.

Einführung der ersten Dri-Prime®-Pumpe Godwin NC150S – die intelligente Lösung für Wasser.

Mithilfe von Kunden-Feedback und Nutzungsdaten hunderter praktischer Anwendungen haben wir die Godwin NC150S Dri-Prime-Pumpe neu konzipiert, gestaltet und überarbeitet, um sie noch intelligenter zu machen und sie auf ein neues Niveau bezüglich Kontrolle, Effizienz und Umweltfreundlichkeit zu heben und genau das liefern, was die schwierigsten Entwässerungsanforderungen benötigen. 

 

 

Wasser durch verstopfungsfreie Lösungen überlisten

Wasser ist hinterhältig – es zeigt sich wann und wo es will. Mit den einzigartigen Funktionen der selbstreinigenden Godwin NC150S Dri-Prime-Pumpe mit verstopfungssicherem Laufrad mit Flygt-N-Technologie haben Sie das Wasser im Griff und können es dorthin pumpen, wo es hingehört:

  • Leichte Bearbeitung von zähen, modernen Abfallstoffen
  • Nachhaltige hydraulische Effizienz aus der Flygt N-Technologie, die seit über 20 Jahren an mehr als 300.000 Standorten eingesetzt wird
  • Langfristige Treibstoff- und Energieeinsparungen
Intelligente Überwachung

Clevere Überwachung jederzeit und an jedem Ort.

Seien Sie schlauer als das Wasser – im Büro, auf dem Sofa oder am Strand.

Als erste Pumpe in der Industrie kann die intelligente Godwin NC150S Dri-Prime-Pumpe von Ihrem Smartphone, Tablet oder Desktop-Computer von überall aus mit der Godwin Field Smart Technologie (FST*) überwacht und gesteuert werden.

Stellen Sie sich die Ruhe vor, wenn Sie Ihre Pumpe in Echtzeit verfolgen, überwachen und mit ihr kommunizieren können, ohne jemanden auf die Baustelle zu schicken, um zu sehen, ob die Pumpe läuft. Oder mitten in der Nacht zur Hubstation, um den Treibstoffstand zu überprüfen.

FST kann in unsere Prime Guard Pumpen- und Motorsteuerung integriert werden und bietet Steuerung und lebensnotwendige Informationen ohnegleichen: 

  • Start/Stopp/Drehzahlsteuerung
  • Kraftstoffverbrauch/Pegelstände
  • Überwachung der Rußansammlung (Modelle mit DPF)
  • Motorlast
  • Warnungen und Fehlermeldungen
  • Ansaugdruck
  • Förderdruck
  • Durchflussmenge
  • Überwachung der Pegelstände
  • Mehrere Pumpen/Anlagen von einem Bildschirm aus überwachen
Effiziente Motoren

FT4: Werden Sie umweltfreundlich und sparen Sie

Reduzierte Emissionen, erhöhte Einsparungen: Jeder gewinnt

Dank des smarten Designs, basierend auf echten Nutzungsdaten und fortschrittlicher Technik, sind die Diesel- und Elektromotoren, die in der Godwin NC150 S Dri-Prime-Pumpe verfügbar sind, weit mehr als nur umweltfreundlich und erfüllen alle Ihre Anforderungen.

Effizientere Gestaltung:

  • Erwiesene Zuverlässigkeit gesteigert um +20%
  • Kraftstoffverbrauch um 10 % reduziert
  • Reduzierte Wartungszeit von -40%
  • Technologie mit Dieseloxidationskatalysator (Diesel Oxidation Catalyst, DOC)
  • Benötigt keine kostenintensiven Regenerationszyklen und reduziert die Wartung
  • Maximale verfügbare PS bei Dieselmotoren
  • 5 Jahre/5000 Stunden Garantie (62-PS-Modell)
Optimierte Wartungsfreundlichkeit

Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Pumpen. Schwitzen Sie weniger

Mehr Verfügbarkeit bedeutet weniger Sorgen.

Wir haben die Pumpe Godwin NC150S Dri-Prime entwickelt, um auch auf dem Feld clever zu sein.

Das Auswechseln eines Kompressor-Antriebsriemens dauert mit normalen Werkzeugen 30 Minuten. Austauschder Gleitringdichtung durch neue Gleitringdichtungspatrone spart Zeit. Durch ein optimal angeordnetes Schauglas ist leicht zu erkennen, wann das Öl gewechselt werden muss. Ein 25 % größerer Pumpenwellendurchmesser verlängert die Lebensdauer der Pumpe

Seit wir die Pumpen mit FST ausrüsten, werden Sie in Echtzeit über erforderliche Wartungsmaßnahmen informiert.

Verbesserungen reduzieren die Wartungszeit um 40%:

  • Einfaches Wechseln des Antriebsriemens in 30 Minuten
  • Einfach zu lösende Kupplung
  • Umgestaltete Hydraulik und Rückschlagventil
  • Neue Gleitringdichtungspatrone
  • Geschmierte Lager

Entdecken Sie die neue Godwin NC150S

0%

Downloads

Legen Sie eine Vorführung fest
+

Legen Sie eine Vorführung fest

Wir werdenSie kontaktieren, um Ihnen zu zeigen, wie Sie Wasser auf eine völlig neue Art und Weise überlisten können.

All fields required.

*  Pflichtfeld: