Le pompe a lobo rotante con spostamento positivo Godwin sono disponibili nei modelli da 6, 8 e 12 inch. Queste pompe offrono una vita di servizio lunga in un ambiente pompante poco abrasivo.
• Vibrazioni ridotte generate dalla velocità rotante, capacità di aumento della velocità d’esercizio e riduzione dell’usura di vibrazioni delle attrezzature a valle.
• Involucro della pompa in acciaio formato per migliorare la resistenza all'usura
• Disponibile con azionamento diesel o elettrico
• Capacità massima 325 – 3.175 gal/min
• Aspirazione soprabattente: 29 ft
• Gestione max. aria 45 – 425 cfm