Godwin-Drehkolbenpumpen mit positiver Verdrängung sind als 6-, 8- und 12-Zoll-Modelle erhältlich. Diese Pumpen bieten die beste Langlebigkeit und Leistung in minimal abrasiven Pumpenumgebungen.
• Reduzierte Vibration aufgrund der Drehzahl, Erhöhung der Betriebsgeschwindigkeit und Verringerung des Vibrationsverschleißes an nachgeschalteten Geräten
• Geformtes Stahlpumpengehäuse für längere Verschleißbeständigkeit
• Erhältlich mit Diesel- oder Elektroantrieb
• Max. Fördermenge: 325 – 3.175 GPM
• Saughöhe: 9,90 m (29 ft)
• Maximale Luftbehandlung: 45–425 cfm