It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Насосы с режущей гидравликой (Chopper)

F-3000

Насосы с режущей гидравликой (Chopper)

  • Self-cleaning non-clog impellers
  • Cutting action for your toughest challenges
  • Multi-vane designs for the highest possible efficiency
  • Sustained high efficiency
  • Hard-Iron™ impeller and cutter

Need help?

Contact an Expert

Запрос информации

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models Technology
Pump Models
There are no results that match your search
Technology

НАСОСЫ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ FLYGT

САМООЧИЩЕНИЕ И УСТОЙЧИВО ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Самоочищающиеся и энергоэффективные насосы-измельчители Flygt спроектированы специально для тяжелых рабочих условий и непрерывной эксплуатации при устойчиво высокой эффективности для выполнения самых сложных задач, таких как обработка канализационных стоков, шлама и применение в сельском хозяйстве. Они обеспечивают непревзойденную устойчиво высокую эффективность и рабочую надежность благодаря уникальной режущей технологии.

Насосы Flygt F справляются со скоростью потока до 200 л/с (3200 галлонов в минуту) при мощности двигателя от 1,7 до 47 кВт (от 2 до 65 л.с.) и высоте напора до 81 м (260 футов).

Насосы Flygt F обладают запатентованной технологией N. Все компоненты работают как отлаженный механизм без ущерба для общих гидравлических характеристик насоса, а эффективность насоса остается неизменно высокой при сохранении превосходных свойств пропускания твердых включений. Насос F измельчает все виды проблемных и неподатливых твердых включений, практически устраняя риск засоров. Насосы Flygt F демонстрируют непревзойденную надежность в разных системах по всему миру. Насосы-измельчители Flygt отличаются непревзойденной производительностью, обрабатывая все, что попадает в его дренажную трубу — от пластиковых бутылок, волокнистых материалов и древесины до одежды и кабелей двигателя. Рабочее колесо и режущая пластина изготовлены из высокопрочного материала Hard-Iron™ и оснащены системой Active Seal™ для обеспечения длительных интервалов работы.