It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas de cortador

F-3000

BOMBAS TRITURADORAS E CORTADORAS 

  • Impulsores com limpeza automática e antiobstrução
  • Ação de corte para os desafios mais difíceis
  • Designs com múltiplas palhetas para a maior eficiência possível
  • Eficiência elevada e sustentável
  • Impulsor e cortador em Hard-Iron™

Need help?

Contact an Expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models Technology
Pump Models
There are no results that match your search
Technology

BOMBAS DE CORTE FLYGT

LIMPEZA AUTOMÁTICA E ALTA EFICIÊNCIA SUSTENTÁVEL

As bombas de corte com limpeza automática e de alta eficiência energética Flygt foram especificamente concebidas para aplicações exigentes e para um funcionamento contínuo, com uma alta eficiência sustentável nas aplicações mais difíceis, como de água residual, lodo e aplicações agrícolas. Oferecem uma alta eficiência sustentável e uma fiabilidade operacional inigualáveis, graças à sua ação de corte única.

As bombas Flygt F estão disponíveis para capacidades de até 200 l/s (3200 gpm), com motores de 1,7 a 47 kW (2 a 65 hp) e cabeças de descarga até 81 m (260 ft).

As bombas Flygt F apresentam a tecnologia N patenteada. Todos os componentes trabalham em conjunto sem sacrificar o desempenho hidráulico geral da bomba. A eficiência da bomba é consistente, sem sacrificar as suas propriedades superiores de passagem de sólidos. A bomba F corta todos os tipos de sólidos duros e difíceis, tornando-a virtualmente livre de obstruções. As bombas Flygt F demonstram uma fiabilidade incomparável em instalações de todo o mundo. O desempenho das bombas de corte Flygt é inigualável, manuseando tudo o que lhe for apresentado – de garrafas plásticas a material fibroso e de madeira a roupas e cabos de motores. O impulsor e a placa cortadora são construídas em Hard-Iron™ e com Active Seal™ para uma assistência esporádica.