It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Насосы Flygt с технологией N

НАСОСЫ FLYGT С ТЕХНОЛОГИЕЙ N

СЕРИЯ N-3000

• Улучшенное перекачивание без засоров
• Самоочищающиеся, незасоряющиеся рабочие колеса
• Многолопастная конструкция для высочайшей эффективности перекачивания сточных вод
• Устойчиво высокая эффективность
• Закаленный чугун или дуплексная нержавеющая сталь, рабочие колеса из высокопрочного материала Hard-Iron

Need help?

Contact an Expert

Запрос информации

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models Technology Case Studies & White Papers
Pump Models
There are no results that match your search
Technology

НАСОСЫ FLYGT С ТЕХНОЛОГИЕЙ N

ЛЕГКИЙ ВЫБОР ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Самоочищающиеся незасоряющиеся насосы Flygt N обладают инновационным дизайном и функциями, которые обеспечивают устойчиво высокую эффективность и надежную эксплуатацию. Именно поэтому эти насосы — оптимальный выбор для широкого спектра применений в сфере обработки сточных вод. Они справляются даже с самыми проблемными задачами, такими как обработка не пропущенных через решетку сточных вод, а также сточных вод и шламов с содержанием твердых включений до 8 %. Насосы Flygt N справляются со скоростью потока до 1000 л/с (16 000 галлонов в минуту) при мощности двигателя от 1,3 до 680 кВт (от 1,5 до 870 л.с.) и высоте напора до 100 м (330 футов).

Выбирайте рабочее колесо из закаленного чугуна для стандартной обработки сточных вод или версию с измельчителем для обработки проблемных сред, содержащих длинные волокна и тяжелые твердые включения. Рабочие колеса Hard-Iron™ рекомендованы для всех сфер применения, где приходится работать с песком, твердыми частицами и другими абразивами, а также со сточными водами, смешанными с морской водой. Для работы в специальных условиях, например, для обработки высококоррозионных сточных вод, мы предлагаем рабочие колеса из дуплексной нержавеющей стали.

Case Studies & White Papers