It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Production d’hypochlorite de sodium sur site

Système d’électrochloration sur site à membrane OSEC® NXT

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Le système OSEC® NXT est un système à membrane de génération d’hypochlorite sur site préassemblé hautement efficace, idéal pour les applications aquatiques commerciales

Le système d’électrolyse à membrane OSEC®-NXT permet aux exploitants de piscines de disposer d’une alternative sûre, fiable et économique à la production de chlore.

​Le système de chloration électrolytique à membrane OSEC-NXT produit de l’hypochlorite de sodium directement sur place par électrolyse de la saumure à une concentration trois fois supérieure à celle des systèmes sur site typiques, tout en conservant les avantages de la faible concentration, comme une stabilité et une sécurité supérieures à celles de l’hypochlorite commercial. En outre, comme il ne reste presque plus de sel dans le produit, l’application n’augmentera pas la salinité.

  • Rendement élevé grâce à la conversion optimisée et continue de la saumure en solution d’hypochlorite de sodium par la technologie à membrane
  • Longue durée de vie du système grâce à une production optimisée et un contrôle intégré de la capacité
  • Sécurité de fonctionnement élevée, ne nécessitant que du sel et de l’eau
  • Commande intuitive au moyen d’un clavier tactile
  • Système monté sur skid pour une installation facile

  • La conception intrinsèquement sûre du système protège l’utilisateur pendant toute la durée de vie du produit et fournit un désinfectant sûr pour le traitement de l’eau
  • Solution de désinfection produite en continu et en ligne pour éviter les sous-produits
  • L’efficacité maximale du procédé permet un rendement rapide des investissements (ROI)