It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
See All Production d’hypochlorite de sodium sur site

Système de génération d’hypochlorite sur site OSEC®L

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Le système OSEC® L est un système de génération d’hypochlorite sur site de faible capacité, entièrement automatisé et préassemblé, qui crée une solution d’hypochlorite de sodium à <1% grâce à la technologie des électrodes bipolaires jetables

Le système de génération d’hypochlorite sur site OSEC® L constitue une alternative sûre et éprouvée au chlore, à l’eau de Javel commerciale et aux pastilles de chlore. Il permet une désinfection sûre, efficace et fiable sans avoir recours au transport de chlore gazeux, à l’hypochlorite en vrac ou au nettoyage à l’acide. Le système compact de génération OSEC L produit une solution d’hypochlorite de sodium <1 % par électrolyse de la saumure, en ne consommant que de l’eau, du sel et de l’électricité. Le fonctionnement est entièrement automatique, ce qui rend les systèmes OSEC L parfaitement adaptés aux sites distants ou sans personnel.

  • Conception industrielle intégrée avec cellules d’ingénierie robustes
  • Panneau de contrôle entièrement automatisé et préassemblé avec interface opérateur à écran tactile
  • La conception élégante et innovante confère au produit un aspect esthétique agréable avec un encombrement minimal
  • Aucun nettoyage à l’acide n’est nécessaire - la cellule d’électrolyse est facile à remplacer
  • Maintenance annuelle minimale.
  • Certifié selon NSF/ANSI 61 Eau potable

  • La conception de sécurité intrinsèque du système protège l’utilisateur pendant toute la durée de vie du produit et élimine le contact avec les produits chimiques
  • L’utilisation à l’aide de boutons poussoirs avec de longs intervalles de maintenance réduit les besoins de maintenance et les temps d’arrêt tout en permettant au système de fonctionner de manière autonome.
  • L’encombrement réduit de 50 % par rapport aux autres générateurs sur site et la possibilité de montage mural permettent des configurations uniques pour économiser de l’espace.
  • Conception « Plug-and-Play » simplifiant l’installation, même dans les endroits les plus éloignés.
  • La surveillance en temps réel de l’écoulement du produit et des paramètres du procédé permet un fonctionnement sûr avec une maintenance minimale