It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Production d’hypochlorite de sodium sur site

Systèmes de génération d’hypochlorite sur site OSEC® B-Plus

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Le système OSEC® B-Plus est un système de génération d’hypochlorite sur site entièrement automatisé et modulaire qui crée une solution d’hypochlorite de sodium à 0,8 % grâce à la technologie des électrodes bipolaires

Le système OSEC® B-Plus produit une solution d’hypochlorite de sodium à 0,8 % par électrolyse de la saumure, en ne consommant que de l’eau, du sel et de l’électricité. En produisant l’hypochlorite sur place et à la demande, le système élimine les problèmes liés au transport et au stockage du chlore gazeux ou des solutions commerciales d’hypochlorite de sodium, ce qui le rend idéal pour toute application à moyenne ou grande échelle nécessitant une chloration.

  • Conception robuste des cellules
  • Dimensions compactes
  • Système complet, entièrement testé
  • Accès immédiat à tous les composants
  • Écrans larges haut de gamme avec contrôleur programmable rapide et sécurisé
  • Certifié selon NSF/ ANSI 61 Eau potable

  • La conception intrinsèquement sûre du système protège l’utilisateur pendant toute la durée de vie du produit et fournit un désinfectant sûr pour le traitement de l’eau
  • L’efficacité maximale du procédé permet un rendement rapide des investissement (ROI)
  • La fiabilité du fonctionnement minimise la maintenance et réduit le risque de temps d’arrêt potentiel
  • Approche modulaire compacte idéale pour les conversions au chlore et les modernisations OSHG
  • Le système configurable fournit une solution complète qui s’intègre parfaitement dans une installation de traitement