It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

Micro/2000®-Messmodul

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Wasserqualitäts-Messmodul für die kontinuierliche Messung der Restmenge an Oxidationsmittel in Kombination mit SFC- oder MFC-Elektronikmodul.

Das Micro/2000®-Restmengen-Messmodul ist ein vielseitiges, akkurates und zuverlässiges Online-Instrument zur kontinuierlichen Messung der Restmenge an Oxidationsmittel. Diese Messtechnologie wird entweder mit dem SFC-Elektronikpaket für die Einpunktanalyse und Steuerung oder dem vielseitigen MFC-Elektronikpaket für Mehrfachmessungen und Steuerung eingesetzt. Hohe Genauigkeit und die Fähigkeit zur Messing geringer Restmengen bis zu nur 1 ppb bringt ein neues Niveau an Effizienz in den Desinfektionsprozess, ganz gleich bei welcher Anwendung. Von der Trinkwasser- und Abwasseraufbereitung bis hin zu Kühlwasser-, Schwimmbecken- und Industrieprozessen unterstützt das Micro/2000-Messmodul die Steuerung des gesamten Aufbereitungsprozesses, von der Vorbehandlung mithilfe von Kaliumpermanganat, Chlordioxid oder Chlor bis hin zur Überwachung der Restmengenverteilung von Chloraminen oder freiem Chlor.

  • Misst Restmengen von freiem und Gesamtchlor, Chlordioxid oder Kaliumpermanganat in Bereichen von 0 - 0,1 bis 0 - 20 g/l.
  • Eignet sich für alle Anwendungen mit schlechter Wasserqualität wie beispielsweise Abwasser und Kühlwasser (Frisch- oder Meereswasserquelle).
  • Empfindlichkeit und Reaktionsschnelligkeit bis herunter auf 1 ppb (0,001 mg/l unter Einsatz der 3-Elektroden-Messtechnologie.)
  • Zellendesign mit Elektrode bietet hohe Zuverlässigkeit und langfristige Stabilität, geringe Wartung und minimale Chance für Verschmutzung.
  • Bleibt von variierender Wasserqualität, Änderungen der Trübung oder Leitfähigkeit unbeeinflusst.
  • Im Feld in tausenden von Installationen weltweit in einer großen Vielzahl von Umgebungsbedingungen erprobt.

  • Hochgenaue Messung der Restmengen von Chlor, Chlordioxid und Kaliumpermanganat
  • Kann schlechte Wasserqualität handhaben, ohne Verschmutzung
  • Kurze Ansprechzeit für Steueranwendungen und Überwachung schneller Änderungen der Wasserqualität
  • Durchflusszellendesign benötigt geringe Probenmenge für wirtschaftlichen Nutzung von Reagenzien
  • Separate Durchflusszelle und Elektronikpakete für flexible Installation

Specifications