It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

DEPOLOX® 700 M-Messsystem

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Das Messgerät DEPOLOX® 700 M ist zum Messen und Regeln in der Trinkwasser- und Prozesswasserindustrie konzipiert

Das DEPOLOX® 700 M-Analysegerät wurde für Mess- und Regelaufgaben in der Trink- und Prozesswasserindustrie entwickelt. Das Messgerät kann bis zu sechs Messparameter umfassen: freies Chlor, Gesamtchlor, pH-Wert, Redoxspannung, Leitfähigkeit und Temperatur. Das DEPOLOX 700 M-Messgerät verfügt über ein 7 Zoll-Farb-Touchpanel für eine intuitive Benutzeroberfläche und eine mit LED beleuchtete Durchflusszelle, die so programmiert werden kann, dass der LED-Leuchtstab im Falle einer Warn-oder Alarmbedingung die Farbe wechselt. Alle Messparameter werden auf dem Hauptbildschirm gezeigt und eine Berührung eines einzelnen Parameters führt zu Trendkurven, Einstellungen oder zur Kalibrierung.

  • 7 Zoll-Farb-Touchpanel
  • Zeitgemäße Kommunikationsoptionen über eine Ethernet-Schnittstelle sowie eine RS 485-Verbindung
  • LED-beleuchtete Durchflusszelle, die so programmiert werden kann, dass sie im Falle einer Alarmbedingung die Farbe wechselt.
  • Externer USB-Anschluss für eine Reihe von integrierten Funktionen wie unter anderem Download von bis zu zweijährigen Messdaten.

  • Digitale Kommunikation zwischen Elektronik und Durchfluss-Modul auch bei 1 km Entfernung ohne Signalverlust.
  • Intuitive Bedienung sowie einfache Visualisierung aller Messparameter über ein 7 Zoll-Farb-Touchpanel

Specifications