Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Sistemi idrici da laboratorio

Protegra DI 3000

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Protegra OF 3000 è il più grande e potente sistema di osmosi inversa della nostra serie Protegra, montato su un telaio in alluminio (OF: telaio aperto). Con una capacità idrica del prodotto di 3000 l/h a 15 °C, questo sistema è particolarmente adatto per applicazioni industriali complesse.

  • Portata fino a 3000 l/h (fino a 4000 l/h su richiesta)
  • Membrane ad alte prestazioni da 8"
  • Monitoraggio tramite il sistema di gestione degli edifici con interfaccia Modbus® possibile
  • Sistema potente
  • Sistema centrale di distribuzione dell’acqua
  • Design di facile manutenzione, accessibile da tutti i lati
  • Produzione continua di acqua pulita
  • Connessione al gateway Modbus TCP possibile

Tre moduli a membrana da 8” ad alte prestazioni in un tubo a pressione GRP garantiscono la produzione continua di acqua pura, azionata da una pompa ad alta pressione in acciaio inossidabile.

Tre turbine di misurazione del flusso determinano i flussi volumetrici dell’acqua pura e del concentrato. I valori dei punti di misurazione della conduttività durante l’intero processo di produzione possono essere letti in qualsiasi momento sul pannello di controllo del sistema di controllo integrato.

Facoltativamente, è possibile collegare un gateway Modbus TCP per consentire la comunicazione continua dei dati a un centro di gestione degli edifici (BMS) o a un computer.

Su richiesta, questo sistema è disponibile anche in versione 4000 l/h.

  • Protegra DI 3000
  • Protegra DI 4000