It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Sistemi LaboStar® RO DI

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

La serie LaboStar® RO DI produce acqua di alta qualità con un consumo energetico molto basso.

  • Cambio semplice dei moduli grazie all’accoppiatore ad innesto rapido
  • Report assistenza/manutenzione
  • La fornitura comprende i materiali di consumo
  • Fabbricato in Germania

L’uso di membrane a “bassa energia” consente un funzionamento molto efficiente ed economico. Tutti i sistemi LaboStar ® RO DI sono dotati di un serbatoio di stoccaggio integrato da 7 l. L’acqua pura viene raccolta nel serbatoio e viene ricircolata da una pompa integrata.

Il sistema LaboStar(R) RO DI è dotato di una cartuccia DI finale. Questa cartuccia lucida l'acqua RO con una qualità di tipo II < 0,1 μS/cm. L'unità offre due porte di estrazione: l'acqua può essere estratta sotto pressione dal distributore del punto di utilizzo o dall'uscita sul retro dell'unità.

Facoltativamente, per rimuovere batteri ed endotossine è possibile utilizzare un filtro sterile da 0,2 μm caricato nel distributore. È inoltre disponibile un filtro sterile da 0,2 μm non caricato. La capacità del serbatoio di stoccaggio da 7 l può essere aumentata di un serbatoio aggiuntivo da 30 o 60 l.

I sistemi LaboStar(R) RO DI vengono forniti con il primo set di tutti i moduli e filtri necessari per il funzionamento immediato.

  • Collegamento all’erogazione dell’acqua potabile comunale
  • Serbatoio di stoccaggio integrato da 7 litri
  • Circolazione dell'acqua pura direttamente nella testa del distributore
  • Facilità di erogazione dell’acqua grazie al pratico distributore POU
  • Filtro sterile da 0,2 μm con o senza ritenzione di endotossine come opzione disponibile
  • Modalità di funzionamento sussurro
  • Disinfezione rapida e semplice
  • Monitoraggio della conduttività dell’acqua RO e DI
  • Facile sostituzione del modulo tramite collegamenti a rilascio rapido

  • W3T324493 LaboStar 10 RO DI