It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 实验室水系统

LaboStar® Pro TWF 系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

只需一个创新的步骤,即可将自来水转换为超纯水

  • 可以使用 30 或 60 l 储罐进行升级,可通过龙头手动分配
  • 可提供两种类型的水:从储罐提供的 Type III 水和从分配器提供的 Type I 水
  • 可提供两种不同的除菌过滤器(带内毒素保留和无内毒素保留)
  • 利用快速联接头,轻松更换模块
  • 低采集成本
  • 产品供应范围包括耗材
  • 德国制造

LaboStar® PRO TWF 系统可直接从您的饮用水供应管道生产超纯水。此设备具有一个预过滤装置和一个反渗透膜。纯水汇聚到一个集成储罐中,最终通过一个循环泵流经纯化模块。用户可以从内置的 7 l 储罐抽取 Type III 水,或者从分配器抽取质量为 0.055 µS/cm(相当于 18.2 MΩ-cm)、TOC 介于 1 到 10 ppb 的 Type I 水,具体情况取决于系统的类型。还会显示 RO 水质。

LaboStar(R) PRO TWF 设备能够以极具成本效益的方式生产少量的分析级水。此水质高于所有相关标准,包括 ASTM Type I、CLSI 和 ISO 3696 Type I。可以使用 30 或 60 l 储罐对该系统进行升级。

细菌数量<0.1 cfu/ml

  • 一个电导传感器可持续测量再循环回路中的产品水纯度。分配器上的正电荷 0.2 µm 除菌过滤器可清除细菌和内毒素,而且无需使用昂贵的超滤器。也提供不带电荷的 0.2 µm 除菌过滤器。LaboStar® PRO TWF 系统配有第一组的模块和过滤器。

  • W3T324337 LaboStar PRO TWF
  • W3T324338 LaboStar PRO TWF UV