It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 实验室水系统

LaboStar® Ultra 纯水和反渗透系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

LaboStar® PRO 系统是一种极具成本效益的分析级纯水生产方式。

  • 经济高效、占据空间小


这款极为紧凑的超纯水系统可用于实验室工作台。该系统生产的水电导率为 0.055 µS/cm(相当于 18.2 MΩ-cm),TOC 值为 < 10 ppb。紫外线系统生产的水 TOC 值为 1 – 5 ppb。
此水质标准高于所有相关标准,包括 ASTM Type I、CLSI(临床实验室标准机构)和 ISO 3696 Type I。
LaboStar® 系统的给水为去离子水、蒸馏水或反渗透装置渗透的水。LaboStar 2 和 4 系统所配备的一系列处理材料及 DI 纯化模块可保证产品水达到最高的质量标准。再循环部分的电导计可持续监控产品水的纯度。
分配器上的 0.2 µm 正电荷除菌过滤器可以清除细菌和内毒素。这样可以生产内毒素值 < 0.001 EU/ml 的纯水,而无需再投资于昂贵的超滤器。也提供不带电荷的 0.2 µm 除菌过滤器。
LaboStar 4 系统是一款移动工作台设备,带有可以直接手动灌满给水的集成水罐。LaboStar 系统配有首组滤芯和过滤器,随时可以使用。
细菌数量<0.1 cfu/ml

  • 超纯水循环直接进入分配器接头
  • 使用这款实用的分配器,可轻松分配水
  • 静音工作模式
  • 快速、简单消毒
  • 静音工作模式
  • 在每个净化阶段之后进行高质量的监测
  • 包含减压器
  • 通过快拆接头轻松更换模块
  • 除菌过滤器端头具有保护套
  • 7 升内置储罐
  • 适合在不同的位置移动使用
  • 超纯水在储罐灌满后几分钟内即可使用
  • 可轻松进行即插即用安装(产品供应范围包括耗材)
  • 德国制造

  • W3T324339 LaboStar PRO DI 2
  • W3T324340 LaboStar PRO UV 2
  • W3T324491 LaboStar PRO UV 4