您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 实验室水系统

LaboStar® RO DI 系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

LaboStar® RO DI 系列能够以非常低的能耗提供高质量水。

  • 利用快速联接头,轻松更换模块
  • 维修/维护报告
  • 产品供应范围包括耗材
  • 德国制造

使用“低能耗”膜,可实现非常高效、经济的运行。所有 LaboStar® RO DI 系统都配有内置的 7 l 储罐。纯水收集到储罐中,并通过一个集成泵进行再循环。
LaboStar(R) RO DI 系统配有一个最终 DI 滤芯。此滤芯可以将 RO 水纯化为 < 0.1 µS/cm 的 Type II 质量。此装置提供了两个抽水口:可以利用压力从使用点分配器抽水,也可以从此装置背面的出口抽水。
也可以使用分配器上的一个带电荷的 0.2 µm 除菌过滤器清除细菌和内毒素。也提供不带电荷的 0.2 µm 除菌过滤器。可以使用另一个 30 或 60 l 的储罐来扩充 7 l 储罐的容量。
LaboStar(R) RO DI 系统配有为了能够直接运行而需要的第一组的所有模块和过滤器。

  • 连接到市政饮用水供应管道
  • 7 升的内置储罐
  • 纯水循环直接进入分配器接头
  • 使用实用的 POU 分配器,可轻松分配水
  • 可提供带内毒素保留选件或无内毒素保留选件的 0.2 µm 除菌过滤器
  • 静音工作模式
  • 快速、简单消毒
  • RO 和 DI 水电导率监测
  • 通过快拆接头轻松更换模块

  • W3T324493 LaboStar 10 RO DI