It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Sistemi LaboStar® Pro TWF

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Dal rubinetto all’acqua ultrapura in un solo passaggio innovativo.

  • Aggiornamento possibile con serbatoio di stoccaggio da 30 o 60 l, erogazione manuale tramite rubinetto
  • Fornisce due tipi di acqua: di tipo III dal serbatoio e di tipo I dal distributore
  • Due diversi filtri sterili disponibili (con e senza ritenzione di endotossine)
  • Facile sostituzione del modulo grazie agli accoppiatori ad innesto rapido
  • Bassi costi di acquisizione
  • La fornitura comprende i materiali di consumo
  • Fabbricato in Germania

I sistemi LaboStar® PRO TWF producono acqua ultrapura direttamente dall’alimentazione dell’acqua potabile. Questa apparecchiatura incorpora un'unità di prefiltrazione e una membrana per osmosi inversa. L’acqua pura si raccoglie in un serbatoio integrato e viene infine fatta circolare attraverso il modulo di lucidatura da una pompa di circolazione. L'utente può estrarre acqua di tipo III dal serbatoio di stoccaggio integrato da 7 l o acqua di tipo I dal distributore con una qualità di 0,055 μS/cm, equivalente a 18,2 MΩ-cm, e TOC compreso tra 1 e 10 ppb, a seconda del tipo di sistema. Viene visualizzata anche la qualità dell'acqua RO.

L’apparecchiatura LaboStar(R) PRO TWF è in grado di produrre in modo economico piccole quantità di acqua di grado analitico. La qualità dell’acqua supera tutti gli standard pertinenti, compresi ASTM Tipo I, CLSI e ISO 3696 Tipo I. Il sistema può essere aggiornato con un serbatoio di stoccaggio da 30 o 60 l.

  • Un sensore di conduttività misura costantemente la purezza dell’acqua del prodotto nel circuito di ricircolo.
  • Un filtro sterile da 0,2 μm a carica positiva nel distributore rimuove batteri ed endotossine, eliminando la necessità di un costoso ultrafiltro.
  • È inoltre disponibile un filtro sterile da 0,2 μm non caricato.
  • I sistemi LaboStar® PRO TWF vengono forniti con il primo set di moduli e filtri.

  • W3T324337 LaboStar PRO TWF
  • W3T324338 LaboStar PRO TWF UV