It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Sistema PURELAB® Flex 3

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

Il sistema PURELAB® Flex 3 combina facilità d’uso e erogazione accurata dell’acqua pura. Questo sistema modulare flessibile può essere configurato per erogare acqua di tipo 1 dall’acqua di rubinetto.

Acqua di laboratorio pura e ultrapura da un unico sistema. Il sistema PURELAB® flex combina facilità d’uso con l’erogazione accurata dell’acqua pura con il monitoraggio TOC in tempo reale. Il sistema modulare flessibile può essere configurato per fornire la qualità dell’acqua necessaria per le tue applicazioni.

Questo sistema pluripremiato offre una purezza perfetta dell’acqua per applicazioni analitiche e di lifescience che richiedono acqua RO di tipo III fino a un livello ultrapuro di tipo I (18,2 MΩ-cm). Permette di concentrarsi sui test di routine senza preoccuparsi della qualità dell’acqua che influisce sui risultati dei test.

  • Assistenza completa e supporto per la convalida

Related Accessories