It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Sistema completo PURELAB Chorus® 1

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

Il sistema completo PURELAB Chorus® 1 fornisce una soluzione completa che va dal rubinetto all’acqua ultrapura direttamente da una sorgente di acqua potabile ed è ideale per i laboratori che necessitano di un’acqua ultrapura fino a 480 litri da 18,2 MΩ.cm. Grazie al suo design semplice ed ergonomico e alla facilità d’uso, l’acqua può essere erogata direttamente dal sistema o da una selezione di altri erogatori Halo.

Soluzioni per acqua ultrapura di tipo I. Quando l’applicazione richiede il massimo in termini di purezza dell’acqua, il sistema PURELAB Chorus® 1 rappresenta la soluzione perfetta. Il sistema PURELAB Chorus garantisce una purezza costante dell’acqua pari a 18,2 MΩ-cm (Tipo I) e il supporto del sistema di deionizzazione PureSure® avanzato, consentendo di concentrarsi sul raggiungimento di risultati accurati garantendo al contempo un flusso di lavoro ininterrotto.

  •  Ricircolo completo dell’acqua purificata attraverso il nostro serbatoio modulare per mantenere costante il picco di purezza dell’acqua su 18,2 MΩ.cm
  • Biofiltro ELGA (opzionale) Se montato, il sistema PURELAB Chorus® 1 Complete produce acqua priva di impurità biologicamente attive.
  • Soluzione a sistema singolo Soluzione a sistema singolo perfetta per le applicazioni analitiche e biologiche che richiedono 18.2 MΩ.cm.
  • Acquisizione dati Acquisizione dati tramite USB per la convalida delle prestazioni del sistema e gli aggiornamenti software.
  • Design salvaspazio Progettato per essere modulare e impilabile per risparmiare spazio, sia montato a parete che sotto il banco.

Specifications