It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Sistemi MEDICA-R e MEDICA-D 7/15

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

I sistemi MEDICA-R e MEDICA-D (7/15) forniscono un flusso costante di acqua ad alta purezza che viene mantenuta dal ricircolo attraverso le resine a scambio ionico, UV e un microfiltro integrale da 0,2 μm. Rappresenta la scelta ideale per l'uso con un singolo analizzatore chimico o di analisi immunologica.

Fornitura affidabile ed economica per un basso utilizzo. Quando per un singolo analizzatore è necessaria un’acqua ad alta purezza in volumi bassi, la gamma di sistemi MEDICA® S/R offre un costo di gestione non richiesto.

Unità compatta e dedicata che fornisce acqua di grado CLRW, i sistemi MEDICA S/R rappresentano la scelta ideale per l’uso con un singolo analizzatore chimico o di analisi immunologica. Sono disponibili due modelli da 7 o 15 litri/h, che facilitano una richiesta istantanea fino a 1,8 litri/min dall’alimentazione dell’acqua di rubinetto.

  • Fornisce acqua purificata conforme per una specifica di ossigeno disciolto
  • Bassi costi di esercizio e di consumo
  • Le dimensioni compatte lo rendono adatto per essere installato sotto un banco o montato a parete
  • Assistenza completa e supporto per la convalida

  • Fornisce fino a 1,8 litri al minuto di acqua standard CLRW (formalmente acqua di tipo 1 secondo il protocollo CLSI)

Specifications