It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Sistema MEDICA-R 200

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

MEDICA-R200 alimenta grandi analizzatori diagnostici automatizzati con un’elevata potenza garantita e specifiche batteriche. Questo sistema fornisce l’acqua pura standard CLRW (formalmente CLSI Tipo 1) a più analizzatori clinici in diversi laboratori, rendendola altamente flessibile e affidabile.

Acqua ad alta purezza per il massimo utilizzo; progettata per fornire acqua di grado CLRW a più analizzatori su un circuito


Il sistema MEDICA-R 200 alimenta grandi analizzatori diagnostici automatici con un’elevata potenza garantita. Questo sistema fornisce l’acqua pura standard CLRW (formalmente CLSI Tipo 1) a più analizzatori clinici in diversi laboratori, rendendola altamente flessibile e affidabile.


Progettato per fornire fino a 21 litri/min di acqua di grado CLRW a volumi elevati o a più analizzatori clinici su un circuito, questo sistema è facile da installare, utilizzare e disinfettare e può essere personalizzato in base alle tue esigenze. L’unità compatta MEDICA-R 200 può essere posizionata all’interno del laboratorio.

  • Fornisce fino a 21 litri al minuto di acqua standard CLRW
  • Può alimentare più analizzatori su un circuito di distribuzione e in diversi laboratori
  • Un circuito di bypass per la fornitura continua di acqua conforme in situazioni di emergenza
  • Ingombro compatto grazie al suo involucro integrato da circa 350 litri.
  • Compatibile con analizzatori diagnostici clinici multipli e di grandi dimensioni che richiedono fino a 21 litri al minuto di acqua standard CLRW
  • Bassi costi di esercizio e di consumo
  • Il design a sistema singolo semplifica la pianificazione e l’installazione
  • Assistenza completa e supporto per la convalida

Specifications

Related Accessories

  • Elga MEDICA® R200

    W2T181782

    is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

    Prezzo
    33.285,76 $
  • Elga RO Cartridge Filter

    W2T167307

    is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

    Prezzo
    297,24 $
  • Elga RO Replacement Module 60 Lph

    W2T142256

    is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

    Prezzo
    3.440,57 $