Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Sistemi idrici da laboratorio

Sistema MEDICA® Pro

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Sistema di purificazione singolo ad alta portata per analizzatori di diagnostica clinica grandi o multipli; volume elevato e purezza elevata per un uso elevato; progettato per fornire acqua di grado CLRW a analizzatori clinici grandi o multipli

Risparmio di spazio – La costruzione “tutto in uno” consente un’installazione semplice sotto il banco e la flessibilità per il futuro trasferimento man mano che il laboratorio cresce.

Economica – Il rispetto del budget è mantenuto da una tecnologia di depurazione ottimale dell’acqua e dall’uso di una cartuccia elettrica opzionale per ridurre la CO2, a seconda della qualità dell’acqua di alimentazione.

Prestazioni garantite in ogni momento : il software di auto-monitoraggio con bypass di emergenza integrato consente un funzionamento ininterrotto 24 ore al giorno.

Specifiche batteriche garantite – La tecnologia integrata abbinata alla facile sanificazione del sistema garantisce una specifica <1 CFU/ml.

Configurazione aggiornabile : da 30 l/h fino a 120 l/h di velocità di produzione, da 2 l/min fino a 4 l/min di velocità di flusso, per crescere man mano che il laboratorio cresce.

  • Fornisce fino a 4 litri al minuto di acqua standard CLRW (precedentemente denominata acqua di tipo I del CLSI)
  • Compatibile con analizzatori diagnostici clinici singoli e multipli che richiedono fino a 4 litri al minuto di acqua standard CLRW
  • Bassi costi di esercizio e di consumo
  • Costruzione salvaspazio con involucro integrato da circa 50 litri
  • Un circuito di bypass per l’erogazione continua di acqua conforme in situazioni di emergenza all’analizzatore
  • Facile da installare sotto un banco
  • Assistenza completa e supporto per la convalida

  • Fornisce fino a 4 litri al minuto di acqua standard CLRW (precedentemente denominata acqua di tipo I del CLSI)
  • Compatibile con analizzatori diagnostici clinici singoli e multipli che richiedono fino a 4 litri al minuto di acqua standard CLRW
  • Bassi costi di esercizio e di consumo
  • Costruzione salvaspazio con involucro integrato da circa 50 litri
  • Un circuito di bypass per l’erogazione continua di acqua conforme in situazioni di emergenza all’analizzatore
  • Facile da installare sotto un banco
  • Assistenza completa e supporto per la convalida

Specifications