Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Sistemi idrici da laboratorio

Sistemi di Ricircolo della Deionizzazione di Laboratorio (LDIRS)

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Evoqua Water Technologies LDIRS Series è un sistema completo di purificazione dell’acqua montato in fabbrica, progettato per fornire fino a 3 gpm (11 lpm) o 4 gpm (15 lpm) di acqua deionizzata, a seconda delle esigenze dell’applicazione.

  • I sistemi possono essere aggiornati
  • Prefabbricato per installazioni veloci
  • Sia il pannello a parete che il sistema montato su slitta hanno un ingombro ridotto per risparmiare spazio (è necessario spazio aggiuntivo per la manutenzione delle bottiglie di ricambio LDIRS04)

Evoqua Water Technologies LDIRS Series è un sistema completo di purificazione dell’acqua montato in fabbrica, progettato per fornire fino a 3 gpm (11 lpm) o 4 gpm (15 lpm) di acqua deionizzata, a seconda delle esigenze dell’applicazione. Questi sistemi sono costruiti e spediti con una valvola da fornire al punto di utilizzo o possono essere riconfigurati per essere installati con il circuito di distribuzione del cliente.

Il sistema è disponibile in due modelli: Un'unità LDIRS03 montabile a parete e un'unità montata su slitta da 15 lpm (4 gpm). Ogni sistema può essere configurato per il ricircolo attraverso tutti i serbatoi di deionizzazione (DI) o solo i serbatoi DI a letto misto di lucidatura finali, che vengono acquistati separatamente.

  • Doppia filtrazione: 1,0 micron di filtrazione pre-trattamento e 0,2 micron di filtrazione finale
  • Batteri distruttori di sterilizzatori ultravioletti (254 mm)
  • Ricircolo continuo attraverso lo sterilizzatore UV e filtrazione finale da 0,2 micron
  • Valvola di erogazione facile per l'erogazione al punto di utilizzo
  • Interruttore di circuito di guasto a terra integrato (GFCI)