Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Sistemi idrici da laboratorio

Sistema CENTRA-R60 R120

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Il prodotto CENTRA® ha rivoluzionato il modo in cui l’acqua pura viene prodotta, immagazzinata e distribuita. Invece di un sistema di laboratorio centrale progettato tradizionalmente, che comprende un gruppo di componenti e tubazioni in ordine, ora è possibile avere una sola scatola di sistema integrata

I sistemi CENTRA-R60 e CENTRA-R120 sono sistemi completi di purificazione, stoccaggio, controllo e distribuzione dell’acqua che erogano fino a 120 litri per ora di acqua purificata con osmosi inversa, fotoossidazione UV, deionizzazione opzionale e filtrazione da 0,2 μm. I sistemi CENTRA R60 e CENTRA R120 forniscono acqua di tipo II e tipo III per l’alimentazione di lavatrici di grandi dimensioni, sistemi di purificazione dell’acqua ultrapura e punti di erogazione per applicazioni generali di laboratorio. Possono erogare fino a 120 litri per ora di acqua purificata utilizzando una gamma di tecnologie.

 

  • Fornisce fino a 10 litri al minuto di acqua di tipo II da un circuito di distribuzione
  • >10 MΩ-cm, acqua di tipo II adatta per l'alimentazione di sistemi di acqua ultra pura e punti di erogazione per applicazioni generali di laboratorio
  • La purezza ottimizzata dell’acqua viene mantenuta utilizzando una combinazione di tecnologie di depurazione dell’acqua
  • Fornitura continua affidabile di acqua pura utilizzando controlli di accesso unici e un sistema di rilevamento delle perdite con connettività BMS (Building Management System) opzionale
  • La costruzione compatta permette di posizionare il sistema vicino alle aree di lavoro
  • Assistenza completa e supporto per la convalida

Specifications