Sistemi MBBR mobili a noleggio o temporanei per il trattamento delle acque reflue industriali
Un Reattore a biofilm a letto mobile (MBBR) è una tecnologia di trattamento biologico per le acque reflue che utilizza biofilm microbico formato sui “trasportatori” dei liquidi per rimuovere i contaminanti organici disciolti nell’acqua. I trasportatori di biofilm sono sospesi nelle acque reflue che scorrono attraverso il reattore e miscelati accuratamente per creare una superficie protetta e sviluppare una comunità di biofilm. Questo biofilm sussiste sulle molecole organiche mentre le acque reflue trattate lasciano il sistema. I sistemi MBBR vengono comunemente utilizzati dagli impianti industriali grazie al loro dimensionamento compatto e all’elevata velocità di trattamento. Possono essere utilizzati per rimuovere BOD/COD solubile e contaminanti a base di azoto (TKN, ammoniaca, nitrato/nitrite) che sono comuni nelle acque reflue industriali.
Il sistema MBBR mobile Elevayteφ di Xylem è un sistema montato su slitta che non richiede una fondazione permanente per l’installazione. Questo sistema compatto viene fornito preassemblato e messo in funzione rapidamente.
È una soluzione efficace per fornire rapidamente funzionalità MBBR su richiesta, evitando lunghi tempi di attesa per le installazioni di biosistemi permanenti. I nostri sistemi MBBR a noleggio si adattano a una serie di potenziali applicazioni, tra cui:
Oltre a BOD/COD, queste unità possono essere utilizzate anche per il trattamento dell'ammoniaca (NH3/TKN) e possono essere configurate anche per la rimozione dei nitrati (NO3/NO2).
Il nostro sistema MBBR mobile Elevayte è composto da tre componenti principali: il bioreattore mobile, la soffiante di aerazione e lo skid di controllo del sistema. Il grafico illustra la potenziale capacità di trattamento di un singolo MBBR mobile in diversi settori. Le unità mobili multiple possono essere sistematizzate in configurazioni parallele o in serie per trattare la capacità aggiuntiva delle acque reflue o per soddisfare diversi obiettivi di trattamento.

I leasing per i sistemi MBBR mobili Elevayte sono disponibili per qualsiasi durata superiore a 6 mesi. Xylem offre sistemi di chiarificazione ad alta velocità della serie RT per la flottazione ad aria dissolta (DAF) da noleggiare insieme ai sistemi MBBR mobili Biosphere per applicazioni che richiedono chiarificazione.