It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Temporary Water Treatment

Mobiles Biosphere Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)-System

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Mobile MBBR-Systeme zur Miete oder für den temporären Einsatz in der industriellen Abwasserbehandlung

Ein Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) ist eine biologische Abwasserbehandlungstechnologie, die mikrobiellen Biofilm auf Trägermedien („Carrier“) nutzt, um im Wasser gelöste organische Verunreinigungen zu entfernen. Die Biofilm-Träger sind im durch den Reaktor strömenden Abwasser suspendiert und werden intensiv durchmischt, um eine geschützte Oberfläche für die Entwicklung einer Biofilm-Gemeinschaft zu schaffen. Dieser Biofilm ernährt sich von den organischen Molekülen, während das behandelte Abwasser das System verlässt. MBBR-Systeme werden aufgrund ihrer kompakten Bauweise und hohen Behandlungsleistung häufig in Industrieanlagen eingesetzt. Sie können zur Entfernung von löslichem BSB/CSB sowie stickstoffhaltigen Verunreinigungen (TKN, Ammoniak, Nitrat/Nitrit) verwendet werden, wie sie typischerweise in industriellem Abwasser vorkommen.

Das mobile Biosphere® MBBR-System von Xylem ist ein skidmontiertes System, das für die Installation kein permanentes Fundament erfordert. Dieses kompakte System wird vormontiert geliefert und kann schnell in Betrieb genommen werden.

Es ist eine effektive Lösung, um MBBR-Kapazitäten bedarfsgerecht und kurzfristig bereitzustellen und dabei die langen Vorlaufzeiten permanenter Biosystem-Installationen zu vermeiden. Unsere MBBR-Mietsysteme eignen sich für eine Vielzahl potenzieller Anwendungen, darunter:

  • Schneller Ersatz ausgefallener Anlagenkomponenten
  • Überbrückungslösungen während des Baus permanenter Systeme, bei Nachrüstungen oder während Wartungsstillständen
  • Einhaltung von Einleitgrenzwerten in der Vorbehandlung
  • Entfernung von löslichem BSB/CSB
  • Biologische Nährstoffentfernung
  • Pilotversuche im Teil- oder Vollmaßstab

Neben der Behandlung von BSB/CSB können diese Einheiten auch zur Ammoniakbehandlung (NH3/TKN) eingesetzt und zudem für die Nitratentfernung (NO3/NO2) konfiguriert werden.

Unser mobiles Biosphere MBBR-System besteht aus drei Hauptkomponenten: dem mobilen Bioreaktor, dem Belüftungsgebläse und dem Systemsteuerungs-Skid. Die Grafik veranschaulicht die potenzielle Behandlungskapazität eines einzelnen mobilen MBBR-Systems in verschiedenen Industriezweigen. Mehrere mobile Einheiten können parallel oder in Reihe kombiniert werden, um zusätzliche Abwassermengen zu behandeln oder unterschiedliche Behandlungsziele zu erreichen.

  • Mobiles Biosphere MBBR-System mit robuster, freistehender Rahmenkonstruktion für eine schnelle Installation vor Ort
  • Internes Belüftungsgitter mit Grobblasendiffusoren und externem Steigrohr mit Anschluss auf Bodenniveau
  • Zulauf-Fallrohr mit externem Steigrohr und Anschluss auf Bodenniveau
  • pH- und DO-Überwachungssonden mit Einschubverteilern
  • Füllstandsüberwachung und -regelung mit Hochstand-Alarmkontakt
  • Vorinstalliert mit Biofilm-Trägermedien zur Anlieferung vor Ort
  • Belüftungsgebläse-Skid
  • Wetterschutzgehäuse
  • 12’-Edelstahl-Flexschlauch zum Anschluss an das Belüftungsgitter
  • MBBR-Steuerungs-Skid mit SPS, Chemikaliendosierpumpen und Durchflussregelsystem
  • Einschließlich eines Allen-Bradley-SPS-Systems zum Betrieb des Gesamtsystems
  • Einspritzlanzen zur Zugabe von Chemikalien in den gesamten Systemzulauf
  • Einschließlich vier (4) Dosierpumpen zur Zugabe aller erforderlichen Chemikalien für den Betrieb des MBBR-Systems. Die Dosierpumpen verfügen über Auffanggehäuse und sind auf demselben Skid wie der Durchflussregelverteiler und die SPS montiert
  • 12’-Edelstahl-Flexschlauch zur Verbindung zwischen dem Durchflussregelverteiler und dem mobilen Bioreaktor
  • Vorverkabelung aller auf dem Skid montierten Komponenten für den Betrieb über einen einzigen Stromanschluss; 120V/1 Phase/60Hz
  • Rohrrahmen aus Edelstahl zur Integration aller Skid-Komponenten und für eine einfache Positionierung vor Ort

Mietverträge für die mobilen Biosphere MBBR-Systeme sind für jede Laufzeit von mehr als 6 Monaten verfügbar. Xylem bietet außerdem RT-Series-Systeme zur Hochleistungs-Klärung mittels Druckentspannungsflotation (DAF) zur Miete zusammen mit den mobilen Biosphere MBBR-Systemen für Anwendungen an, die eine Klärung erfordern.