Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Anlagen zur Herstellung von Natriumhypochloritlösung

OSEC-Elektrolyse-Anlagen dienen zur sicheren Erzeugung von Natriumhypochloritlösung, wobei lediglich Salz, Wasser und Strom benötigt werden. Die seit mehr als 30 Jahren eingesetzten Chlor-Elektrolyse-Anlagen von Evoqua gehören zur OSEC-Produktfamilie der Marke Wallace & Tiernan® und sind für viele Anwendungen in kommunalen und Industriemärkten sowie zur Schwimmbeckenwasserdesinfektion bestens geeignet.

 

Vorteile unserer Geräte:

  • Natriumhypochloritlösung wird mittels eines hocheffizienten In-situ-Verfahrens erzeugt, was eine wirtschaftliche Produktion je nach aktuellem Bedarf ermöglicht.
  • Die Desinfektionslösung wird vor Ort und bedarfsgerecht aus ungefährlichen Rohstoffen erzeugt, sodass häufig auftretende Probleme im Zusammenhang mit der Lagerung und Handhabung von Chemikalien reduziert oder eliminiert werden.
  • Durch die geringe und stabile Chlorlösungskonzentration wird die Zersetzung des aktiven Chlors in der stets verfügbaren Lösung minimiert.
  • Die Desinfektionslösung wird unter minimaler Bildung von Desinfektionsnebenprodukten erzeugt.
  • Die auch außerhalb der Spitzenlastzeiten stattfindende Chlorlösungserzeugung minimiert Investitions- und Betriebskosten.

Anlagen zur Herstellung von Natriumhypochloritlösung

  • OSEC® B-Plus Chlor-Elektrolyse-Anlage

    OSEC® B-Plus-System ist eine vollautomatisierte, modulare Elektrolyse-Anlage, die durch Elektrolyse von Sole eine 0,8%ige Natriumhypochloritlösung...
  • OSEC® B2 Chlor-Elektrolyse-Anlage

    OSEC® B2-System ist eine kompakte vollautomatische Elektrolyse-Anlage. Die im Chargenbetrieb erzeugte Lösung verändert ihre Konzentration selbst...
  • OSEC® B-Pak Chlor-Elektrolyse-Anlage

    OSEC® B-Pak-System ist eine konfigurierbare Elektrolyse-Anlage, die vor Ort eine 0,8%ige Natriumhypochloritlösung durch Elektrolyse von Sole erzeugt.
  • OSEC® L Chlor-Elektrolyse-Anlage

    Innovative Hypochloritbereitungsanlage, die durch Elektrolyse von Sole auch in vollautomatischem Betrieb eine Natriumhypochloritlösung mit einer...

Create Wishlist

Add to wishlists
Select one or more wishlists.

Item successfully added to wishlist.

Item successfully added to new wishlist.
Item successfully added to existing wishlist.