It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

Um den ständig steigenden Anforderungen an bessere Wasserqualität nachzukommen, verwenden unsere Kunden sowohl chemische als auch nicht-chemische Lösungen, um ihre Zielsetzungen in Bezug auf die Wasserqualität zu erzielen. Die permanente Überwachung und Regelung von chemischen Wasseraufbereitungsverfahren bietet ein hohes Maß and Prozesssicherheit. Unser umfassendes Angebot an Analyse- und Regelgeräten ermöglicht unseren Kunden die Überwachung ihrer Wasserqualitätsparameter rund um die Uhr, sodass Sie sich anderen wichtigen Aufgaben in Ihrem Betrieb widmen können.

 

Vorteile unserer Geräte:

  • Einhaltung der Sicherheitsvorgaben für das Desinfektionsverfahren und der gesetzlichen Bestimmungen für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt
  • Optimierung der Prozesseffizienz und Minimierung der Überdosierung von Chemikalien, so dass die Kundenzufriedenheit erhalten bleibt und die Betriebskosten verringert werden
  • Einzel- und Multiparameter-Analysegeräte für unterschiedlichste Anwendungen
  • Einzel- und Multifunktions-Steuergeräte für einfachste bis anspruchsvollste Prozesssteuerungs-Anforderungen
  • Lösungen für die Überwachung und Steuerung des Desinfektionsprozesses von Ihrem Desinfektionsexperten

Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

  • DEPOLOX® 700 M-Messsystem

    Das Messgerät DEPOLOX® 700 M ist zum Messen und Regeln in der Trinkwasser- und Prozesswasserindustrie konzipiert
  • DEPOLOX® 400 M-Analysegerät

    Das DEPOLOX® 400 M Gerät misst online die Konzentration von Desinfektionsmitteln in Trinkwasser und in anderen Anwendungen von reinem Wasser.
  • MFC-Analysegerät/Controller

    Das MFC-DEPOLOX® 5-System ist speziell für die exakte Desinfektionsmittelzugabe in Trink-, Prozess- und Abwasser konzipiert.
  • DEPOLOX® 5-Messmodul

    System zur Messung der Wasserqualität zum Einsatz mit SFC oder MFC besteht aus Sensor-Steckkarte und Durchflusszelle.
  • Micro/2000®-Messmodul

    Wasserqualitäts-Messmodul für die kontinuierliche Messung der Restmenge an Oxidationsmittel in Kombination mit SFC- oder MFC-Elektronikmodul.
  • OPC-Serversoftware

    Flexibles und transparentes Softwaresystem, das den Zugriff auf Mess- und Steuersystemdaten ermöglicht
    Produkt eingestellt
  • P7 Advanced Photometer

    Das mobile Wallace & Tiernan® Photometer P7 Advanced wird dort eingesetzt, wo Wasser und Abwasser, Kühl- und Kesselwasser aufbereitet wird, in...
    Produkt eingestellt
  • Professionelles P34-Mobilphotometer

    Das Wallace & Tiernan® Photometer P34 Professional misst bis zu 34 Parameter in einem Gerät, die wichtigsten Parameter für die...
    Produkt eingestellt
  • Prozess Monitoring System

    Das Process Monitoring System wurde eingestellt und ist nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Mit dem Process Monitoring System hat das Bedienpersonal auf...
    Produkt eingestellt
  • SFC PC-Prozesscontroller

    Ab dem 22.01.2024 sind die Mess- und Regeltechnik Geräte der Serie SFC nicht mehr lieferbar. Serviceleistungen und Ersatzteile stehen bis...
    Produkt eingestellt
  • SFC SC

    Ab dem 22.01.2024 sind die Mess- und Regeltechnik Geräte der Serie SFC nicht mehr lieferbar. Serviceleistungen und Ersatzteile stehen bis...
    Produkt eingestellt
  • SFC-Serie

    Ab dem 22.01.2024 sind die Mess- und Regeltechnik Geräte der Serie SFC nicht mehr lieferbar. Serviceleistungen und Ersatzteile stehen bis...
    Produkt eingestellt

Wunschliste erstellen

Zur Wunschliste hinzufügen
Select one or more wishlists.

ARTIKEL ERFOLGREICH ZUR WUNSCHLISTE HINZUFÜGT

Item successfully added to new wishlist.
Artikel erfolgreich zur vorhandenen Wunschliste hinzugefügt.