Comprendiamo quanto sia importante ottenere una scelta di qualità dell’acqua che vanno dal grado primario, per il lavaggio e il risciacquo semplici, all’ultrapura per le applicazioni scientifiche e analitiche più critiche, come lavorare con il DNA umano. Xylem dispone di un’ampia gamma di soluzioni per l’acqua da laboratorio che, in ultima analisi, soddisfano o superano gli standard ASTM.
Progettato per alloggiare i sistemi di depurazione dell’ acqua PURELAB Chorus® al fine di mantenere la purezza ottimale dell’acqua immagazzinata e una...
Il prodotto CENTRA® ha rivoluzionato il modo in cui l’acqua pura viene prodotta, immagazzinata e distribuita. Invece di un sistema di laboratorio centrale...
Il sistema CENTRA RDS è un sistema di stoccaggio e di distribuzione di ricircolo progettato per funzionare con altri sistemi CENTRA® o PURELAB® o con...
Evoqua Water Technologies LDIRS Series è un sistema completo di purificazione dell’acqua montato in fabbrica, progettato per fornire fino a 3 gpm (11 lpm) o 4...
Sistema di purificazione singolo ad alta portata per analizzatori di diagnostica clinica grandi o multipli; volume elevato e purezza elevata per un uso...
MEDICA-R200 alimenta grandi analizzatori diagnostici automatizzati con un’elevata potenza garantita e specifiche batteriche. Questo sistema fornisce l’acqua...
I sistemi MEDICA-R e MEDICA-D (7/15) forniscono un flusso costante di acqua ad alta purezza che viene mantenuta dal ricircolo attraverso le resine a scambio...
Il sistema di lucidatura modulare di Evoqua Water Technologies eroga fino a 14 litri al minuto di acqua ultra pura di qualità di tipo 1 presso il punto di...
Il sistema completo PURELAB Chorus® 1 fornisce una soluzione completa che va dal rubinetto all’acqua ultrapura direttamente da una sorgente di acqua potabile...
Quando si ha bisogno della massima purezza dell’acqua, il sistema PURELAB Chorus® 1 rappresenta la soluzione perfetta. Il sistema PURELAB Chorus 1 garantisce...
Il sistema PURELAB Chorus®2 (RO/DI) e il sistema PURELAB Chorus 3 (RO) forniscono soluzioni affidabili e flessibili per soddisfare le esigenze dell’acqua di...
Il sistema PURELAB® Flex 2 combina facilità d’uso e erogazione accurata dell’acqua pura. Il sistema modulare flessibile può essere configurato per erogare...
Il sistema PURELAB® Flex 3 combina facilità d’uso e erogazione accurata dell’acqua pura. Questo sistema modulare flessibile può essere configurato per erogare...
Il sistema PURELAB Quest® è una soluzione economica di depurazione dell’acqua che permette di fare di più con meno. Questo sistema di livello base presenta una...
Il sistema PURELAB Quest® è una soluzione economica di depurazione dell’acqua che permette di fare di più con meno. Questo sistema di livello base presenta una...