It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Представляем новую систему мониторинга и контроля Flygt Pareo

января 29, 2021

Компания Xylem представляет новую систему мониторинга и контроля для дренажных насосов Flygt Pareo.

Flygt_Pareo_with text.png

Flygt Pareo — это внешний блок системы мониторинга, соединенный с погружным дренажным насосом, позволяющий сделать «умным» управление агрегатом для горнодобывающей промышленности и строительной индустрии. Это удобное и портативное устройство разработано специально для водоотведения в суровых условиях эксплуатации. Идентификация режима работы насоса «на храпе», автоматический контроль направления вращения рабочего колеса, защита двигателя — Flygt Pareo снижает затраты на техническое обслуживание, аварийный ремонт и простои оборудования.

Простое управления и удобное меню блока позволяют соответствовать тенденции к правильной автоматизации и осуществлять беспроводное подключение как в горной промышленности, так и строительстве.

Flygt Pareo может подключаться к широкому модельному ряду погружных насосов Flygt мощностью от 1,2 до 135 кВт.

Особенности системы Flygt Pareo

  • Идентификация режима работы насоса «на храпе»
  • Автоматический контроль направления вращения рабочего колеса
  • Продвинутая защита двигателя (по току, от асимметрии фаз, от перегрева, по напряжению)
  • Ведение журнала данных
  • Возможность интеграции в существующую систему SCADA
  • Современные средства связи для контроля работы насоса 24/7 из любой точки мира. В том числе через приложение для смартфона

Преимущества системы Flygt Pareo

  • Снижение износа насоса на 70%
  • Снижение стоимости жизненного цикла до 40%
  • Уменьшение стоимость обслуживания насосного оборудования
  • Повышение надежности насосной системы
  • Оптимизация управления имеющимся оборудованием
  • Повышение безопасности работы персонала

Ознакомьтесь с дополнительной информацией о системе мониторинга и контроля Flygt Pareo, а также получите бесплатную консультацию нашего: https://www.xylem.com/ru-ru/products-services/pumps-packaged-pump-systems/monitoring-control-equipment/control/pump-control-panels/flygt-pareo

О компании Xylem

Xylem (XYL) — мировой лидер в области водных технологий, стремящийся решать важнейшие задачи в области водных ресурсов и инфраструктуры с помощью технологических инноваций. Компания Xylem насчитывает более 16 000 сотрудников по всему миру. В 2019 году выручка компании составила $5,25 млрд. Мы создаем комплексные и устойчивые решения для наших клиентов, позволяющие оптимизировать управление водными ресурсами и помогая сообществам в более чем 150 странах мира иметь доступ к безопасной воде. Присоединяйтесь к нам на сайте www.xylem.com.

Мы создаем более устойчивый мир, позволяя нашим клиентам оптимизировать управление водными и другими ресурсами и помогая сообществам в более чем 150 странах мира стать водно-безопасными. Подробности на сайте www.xylem.com.