It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Оборудование Xylem установлено на новом биоблоке подольских очистных сооружений

декабря 3, 2020

IMG_9155.jpg

17 ноября 2020 г. состоялся запуск нового блока биологической очистки (ББО) на очистных сооружениях в г. Подольск, которые построены в рамках федеральной программы «Экология» и государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». До модернизации, существующие биологические очистные сооружения были рассчитаны на 100 000 м3/сутки, но за счет активной застройки городского округа, а также вывода из эксплуатации очистных сооружений в соседнем г. Климовск и перераспределения сточных вод на подольские городские очистные сооружения, инфраструктура требовала расширения до 150 000 м3/сутки.

Для эффективного перемешивания сточных вод в анаэробных и аноксидных зонах аэротенков специалистами подольского водоканала были выбраны погружные мешалки Flygt 4410 и Flygt 4530. Различные серии перемешивающего оборудования Flygt объединяют такие качества как: высокая надежность, гибкость и простая установка, энергоэффективность, простота обслуживания, и малые эксплуатационные затраты.

Для удаления соединений азота и фосфора предусмотрена рециркуляция иловой смеси, которая будет осуществляться насосами РР 4670. Данная серия насосов специально разрабатывалась для подобных применений и позволяет эффективно перекачивать большие расходы при малых напорах.

Для возврата активного ила на новом блоке сооружений были поставлены насосы Flygt NP 3153. Каждый компонент насосов Flygt серии N спроектирован и изготовлен так, чтобы обеспечивать стабильно высокую эффективность. Благодаря запатентованной N-технологии с инновационным самоочищающимся рабочим колесом, насосы Flygt серии N имеют постоянно высокий КПД, что позволяет снизить энергозатраты и сократить затраты на незапланированное техническое обслуживание.

Водоканал г. Подольск уже много лет анализирует работу установленного оборудования на своих объектах. По результатам такого анализа оборудование Flygt показало максимальную надежность и энергоэффективность при работе со сточными водами и было высоко оценено специалистами предприятия. По этой причине именно насосы и мешалки Flygt были выбраны для установки на новом биоблоке очистных сооружений.

Строительство объекта было начато в 2019 году и завершено в октябре 2020. В рамках реализации мероприятий улучшено качество предоставляемой услуги по очистки сточных вод для 350 тыс. жителей Московской области. ⠀