It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Решение любых задач с новым насосом Lowara серии SCUBA

ноября 12, 2020

Scuba-range.png

Новый компактный моноблочный погружной насос Lowara SCUBA от компании Xylem задает новый стандарт надежности при перекачивании воды из колодцев или резервуаров, а также при поливе и орошении больших площадей с забором воды из прудов, озер или резервуаров.

Новая конструкция напорного корпуса из литой нержавеющей стали обеспечивает повышенную коррозионную стойкость и надежность насоса, а также надежное соединение с напорным трубопроводом. Каждый насос оснащен высокоэффективной гидравликой и износостойкими рабочими колесами, что гарантирует стабильную работу на протяжении многих лет. Набор анодов позволяет продлить срок эксплуатации насосов при перекачивании соленой воды для ирригации.

Модификация SCUBA DRY — это отличный выбор для системы сбора дождевой воды или для системы повышения давления, где преимуществом станет бесшумная работа и минимальные габариты, позволяющие установить насос в узких пространствах.

Благодаря электродвигателям мощностью до 2,2 кВт насосы Lowara серии SCUBA обеспечивают расход до 12 м3/ч с напором до 100 м. Охлаждение электродвигателя происходит за счет перекачиваемой среды, а встроенный конденсатор и защита от перегрева позволяют использовать насос без шкафа управления.

Подробную информацию и документацию на насосы Lowara SCUBA можно найти на сайте: https://www.xylem.com/ru-ru/products-services/pumps-packaged-pump-systems/pumps/submersible-pumps/borehole-pumps/scuba-close-coupled-submersible-pumps