为保护生命和财产。在自动喷淋系统中,必须选择值得信赖的产品。赛莱默在该领域具备长期经验,使得全系列的消防泵和成套装置均经过设计和测试,可满足建筑的最苛刻要求。
成套消防泵组
准备按照UL、FM或EN12845标准来安装消防泵组。增压机组采用铸铁或不锈钢离心式端吸、分体式或多级泵制造,具体取决于扬程和流量要求。
消防泵组的模块化设计不仅使安装简单易行,而且可以根据消防系统的具体要求定制各消防装置模块。采用各模块,可选择电动机或柴油发动机,帮助最终用户获得正确的配置,确保最高水平的安全性和可靠性。
泵
端吸、分体式、多级和深井泵获得UL或FM认证,或根据EN12845允许纳入到消防泵组中。
All fields required.