您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

切碎泵

F-3000

切碎泵和切割泵 

  • 自清洁无堵塞叶轮
  • 其切割作用能应对最棘手的挑战
  • 多叶片设计,可实现最高效率
  • 持续高效
  • Hard-Iron™叶轮和刀具

需要帮助吗?

联系专家

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  必填字段
泵型号 技术
泵型号
没有结果与您的搜索匹配
技术

FLYGT切碎泵

自清洁和持久的高效率

Flygt的自清洁和节能型切碎泵专为重型应用情形和连续运行情形而设计,可在最严苛的应用情形中实现持续高效,例如废水、污泥和农业应用。凭借其独特的切割作用,该泵能够提供无与伦比的持续高效率和运行可靠性。

Flygt F泵的最大处理能力可达200 l/s(3200 gpm),电动机功率为1.7至47 kW(2至65 hp)、扬程可达81 m(260 ft)。

Flygt F泵采用获得专利的Flygt N技术。所有组件互相配合,呈现出泵的优越整体水力性能。泵效率始终如一,同时保证优异的固体通过特性。F泵可击穿所有类型的坚硬固体,从而几乎不会发生堵塞。Flygt F泵在全球各地的安装使用中展现出无与伦比的可靠性。Flygt切碎泵与众不同,能够处理任何进入下水道的物质:从塑料瓶、纤维材料、木质物质到衣服和电动机电缆均可。叶轮和刀盘采用Hard-Iron™和Active Seal™制成,维修周期长。