It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

废水处理

制药企业必须处理其废水流中的API。市政污水处理厂和监管机构已开始对某些受关注的污染物进行监管,且这种趋势将持续并变得更加严格。受关注的污染物包括抗生素、类固醇、激素和内分泌干扰化合物(EDC),以及其他对水生生物有不利影响以及在排放到地表水时会危害人类健康的API。废水处理过程必须解决此类残留物以及BOD、TSS、氨、毒性和pH等传统废水因子。

赛莱默开发了一套先进的废水处理系统,可以处理最顽固的API和内分泌干扰物以及传统污染物。Sanitaire的MBR系统将好氧生物处理与UF相结合,以处理BOD、TSS和营养素以及许多API。Wedeco的UV和MiPRO高级氧化工艺可以破坏细菌并分解顽固的API。Leopold的生物活性过滤(BAF)系统用于完成臭氧化后续流程,可有效地去除被氧化的API残留物。

产品 品牌
品牌
Sanitaire Xylem Color Logo
Sanitaire

针对公用事业和工业应用的生物废水处理解决方案。

wedeco logo
Wedeco

Reliable and environmentally-friendly water and wastewater treatment technologies.

Flygt logo
Flygt

需要一系列优质的产品和解决方案,以移除并处理水和废水。