临床、工业和研究应用的测量解决方案。
临床研究和诊断
赛莱默分析仪用于测量血液、血浆和血清中的葡萄糖以及血液、血浆和脑脊液中的乳酸。 它们广泛用于糖尿病研究和血糖仪制造设置中的葡萄糖检测以及运动生理学和运动员训练计划中的乳酸检测。我们的整套折射计可用于体育科学行业,确保运动员在训练和比赛期间均获得最佳的水合作用。
食品和饮料
我们的仪表可用于测量常见参数,如温度、pH值和关键成分以及过程设定和质量保证实验室中的副产物。分析物包括葡萄糖、蔗糖、乳糖、淀粉、胆碱、谷氨酸和乙醇。在食物腐败应用中,乳酸和乙醇含量表明了有害微生物的量。通过最终产品QC测试和流出物监测,在原材料分析过程中利用我们的生物传感器技术。 我们的系统还用于测试食品中可能存在的各种污染物,如苯、除草剂、染料、农药等。在食品和饮料行业,实验室折射计可用于精确地测量浓度。
生物工艺
我们测量重要的营养物质,如葡萄糖、谷氨酰胺和甲醇,并且可以监测潜在有害副产物(如乳酸和铵)的含量。生物制药行业运用赛莱默基于电极的快速测量法来监测和控制相关过程。
生物燃料
赛莱默分析仪可测量木糖和葡萄糖,以监测纤维素乙醇研究中的发酵进程,并测量生产设施蒸馏期间的残留乙醇。
生理学研究
我们的分析仪可测量关键的分析物。所得结果包含与生长因子、新陈代谢、毒剂等有关的信息。
在线监测和控制
赛莱默可提供多种产品,用于在线监测和控制细胞培养生物反应器中的关键分析物。我们的在线监测和控制系统提供了一种经济有效、简单的监测方法(可以增加进料泵/控制装置)。
制药用水处理 - 纯度和可持续性必不可少
从通过内部处理给水,到生成制药用水,再到最终排放,水对于药物制造而言至关重要。各制药阶段的水处理过程必须实现两个目标:纯度和可持续性。污染可能会危及生命,因此防止水污染对于产品安全至关重要。处理过程必须符合相关药典关于水预期用途的标准,不同的制药等级需要不同的处理,从纯净水(PW)到高纯水(HPW)再到最高纯度的注射用水(WFI)。制药企业也在采取积极主动的方法来实现可持续发展,因为水资源短缺且环境影响减弱,促使制药企业通过内部重复利用以及对最终排放物采取先进的处理方式来提高用水效率。
虽然注意到处理要求会根据相关药典而改变,但是生成纯净水或WFI的大多数处理列涉及膜(UF和/或RO)、去离子和/或蒸馏和消毒。然而,热消毒和蒸馏等处理过程会消耗大量能量。因此,通过提高用水效率来减少需要处理的量,这一过程也将提高能效。作为冲洗水在内部重复使用,还可减少排放量和废水处理成本。
由于消毒是如此关键,因此在整个处理过程中的多个点通常采用多种方法,包括热处理、紫外线处理和臭氧处理。此类消毒过程不会产生化学副产物,但在使用臭氧后还需要相应的设备来消除臭氧。因此,紫外线正逐渐成为首选工艺,但它只能对使用位置进行消毒,并不能处理可能在管道中积累的微生物生物膜。为了清除此类生物膜,必须通过处理系统定期使用残留型消毒剂,通常为臭氧。
臭氧会与过氧化物和/或紫外线结合,在使微生物生物膜和细菌氧化方面非常有效。赛莱默旗下Wedeco品牌是消毒过程中值得信赖的领导者,提供紫外线和高级氧化单元(包括臭氧和过氧化物)。Wedeco的紫外线系统在能源效率方面处于行业领先地位,且MiPRO系列高级氧化(臭氧、过氧化物和紫外线)单元采用多管齐下的方法,以提供最高卫生水平。