It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

流程监测系统

已停产的产品
  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

独立的监测系统,可以在一个屏幕上实时在线显示所安装的全部 Wallace & Tiernan® 消毒系统的性能和运行概况

使用流程监测系统,设施员工可以在一个屏幕上了解所安装的全部 Wallace & Tiernan® 消毒系统的概况,包括与消毒相关的完整水化学状态。可以通过支持网络或 WIFI 的装置(例如 PC、笔记本电脑、平板电脑或智能手机)显示所有消毒系统。功能包括读取和写入命令,因此允许用户通过受密码保护的远程访问方式对所连接的任何系统进行重大更改。流程监测系统装置自动为连接到总线的每个装置创建月度文件。这些文件每天更新一次,并可通过网络界面下载或者直接从内存卡复制。

使用集成式网络服务器进行数据可视化
远程装置配置和维护
只允许经过授权的用户访问
可以远程访问存档文件
安全的电子邮件功能,可用于发送由预配置的警报触发的计划状态报告或事件驱动型邮件
数据存档到内存卡

能够实现可靠运行的独立系统
利用网络趋势图实现美观的可视化
用户友好型网络界面,具有四个用户级别
无需使用特殊的操作软件/无需软件许可证
通过 WIFI 或互联网支持智能手机(外部 USB 端口用于通过支持 WIFI 的 USB 记忆棒建立无线连接)