It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

DEPOLOX® 400 M 分析仪

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

在线流程分析仪,用于在清洁水应用中测量消毒剂浓度

Evoqua 的 DEPOLOX® 400 M 分析仪为操作员提供了一个简单、直观的触控面板界面,用于控制最多三个成熟的测量参数:消毒剂(例如游离氯或总氯、二氧化氯、臭氧或高锰酸钾)、pH 值、ORP 或氟化物和温度。此分析仪可采用两种安培消毒剂测量技术:采用快速反应裸电极的 DEPOLOX 5 C 流通池,以及采用膜安培传感器技术的 VariaSense™ C 分析仪。 可以轻松将数据传输到移动设备,或者整合到整个工厂的测量仪表板中。
与此仪器通信时,需要使用一个标准以太网端口,将此端口连接到局域网之后,可以访问面向所有相关信息的内置网络可视化功能。还标配了一个 RS 485 端口和四个毫安输出,用于与其他工厂监测和控制系统进行通信。

4" 彩色触控面板
通过以太网接口实现的先进通信功能
数据记录功能,可轻松将测量值传输到远程装置
可编程的 LED 流通池,能够在出现警报或故障状况时改变颜色

通过 4" 彩色触控面板,直观地操作和轻松可视化所测量的全部参数
智能操作特性:用户可以配置校准检查间隔和仪器的维修间隔
借助广泛使用的 DEPOLOX® 裸电极测量,非常快地响应消毒剂浓度的变化

Specifications