特色产品
- ally® 水表 The latest residential smart water meter from Sensus, ally®, features an integral three-state ball...
- OMNI™ Compound (C²) 水表 使用技术最尖端的大型商业水表,实现精确的范围和更长的使用寿命。
- Sensus® Smart Gateway 传感器接口 使用此电池供电传感器接口,从网络中任何位置检索更多水和燃气数据。
- Sonix IQ™ 超声波燃气表 借助 Sensus 的 Sonix® 超声波燃气表,您可以利用更佳性能应对不断变化的需求,以节省时间、资金、空间和重量。了解详情。
- R-275 和 R-315 膜式燃气表 这些 Class 250 住宅膜式燃气表兼具最新设计理念和现代工程材料。
- Stratus IQ™ 电表 Stratus IQ 获取的数据比任何其他仪表都多,非常善于采集和保护信息。
- M400B FlexNet® 基站 针对偏远或人口密集地区部署的端点,发射和接收战略通信。提供 200 kHz 频段。
- Sensus Enhanced Analytics 超越计费应用程序,获得关于系统性能和运行状况的真实洞见。
- VantagePoint® Lighting Control Module Sensus 的 VantagePoint® Lighting Control Module 可实时控制街灯,增强公共安全和效率。不只是灯泡。