It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

GODWIN仅仅制定标准。再一次。

提高泵送效率。更好的燃料经济性。更容易操作。减少维护。

引进一流的Godwin NC150S Dri-Prime®泵 - 智能的用水解决方案。

凭借数百次现场测试的客户反馈和使用数据,我们重新构想并重新设计了Godwin NC150S Dri-Prime泵,使其更加智能,并能满足最严苛的排水作业的需求。 

Contact us to learn more

*  必填字段

 

防堵塞智能用水能力

水悄然无息,能在特定时间出现在特定位置。但是现在您可以放下心来,因为Godwin NC150S Dri-Prime泵采用了我们特有的自清洁Flygt N-Technology防堵塞叶轮:

  • 易于处理现代的纤维废物
  • 在20多年的时间里,采用Flygt N-Technology持续提高液压效率,总计用于300,000多个地点。
  • 长期节省燃料和能源
智能监测

实施智能监测,以随时随地进行控制。

比采用来自办公室、伏损池乃至海滩的水更为明智。

凭借Godwin现场智能技术(FST),可在世界任何地方通过智能手机、平板电脑或台式计算机来监测和控制智能Godwin NC150S Dri-Prime泵,此为业内首创。

想象一下能够实时跟踪、监测您的泵并与您的泵保持通信,无需派人到施工现场查看泵是否正在运行。或者于半夜前往提升站以检查燃料液位。

Schedule a Demo

*  必填字段

将FST与我们的Prime Guard泵和发动机控制器整合,提供前所未有的控制及至关重要的信息: 

  • 启动/停止/RPM控制
  • 燃耗/燃料液位
  • 烟灰积累监测(采用DPF的型号)
  • 发动机负荷
  • 警告和错误代码
  • 抽吸压力/真空读数
  • 排出压力读数
  • 流量计读数
  • 集水坑液位监测
  • 通过一个屏幕跟踪多台泵/多个站点
高效的发动机

FT4:环保、节能

减少排放量,增加能源节省量:共赢

凭借基于实际使用数据和先进工程技术的智能设计,Godwin NC150S Dri-Prime泵所用的柴油发动机和电动机不仅仅绿色环保,它们还能满足您在现场的需求。

在设计上更有效率:

  • 已证明可靠性增加+20%
  • 燃耗减少-10%
  • 运行时间缩短-40%
  • 柴油机氧化催化器(DOC)技术
  • 不需要昂贵的再生循环并减少维修
  • 柴油发动机最大可用马力
  • 5年 / 5000小时保用(62马力型)
合理的适用性

更强的泵送能力。耗费更少的精力

更长的正常运行时间意味着更短的困境。

我们设计的Godwin NC150S Dri-Prime泵也非常智能。

使用普通手动工具,需要30分钟来更换不可拆皮带。一种筒型、机械泵密封可减少安装和设置时间。采用放置到最佳位置的窥镜,可以很容易地判断出何时需要换油。泵轴直径增加25%意味着可延长泵的寿命。

由于我们增加了FST功能,因此实时监控会提醒您需要进行预防性维护,这是最好的服务增强功能。

增强功能可将运行时间缩短40%:

  • 更换皮带仅需30分钟
  • 便于拆除传动装置联轴器
  • 重新设计的液压装置和止回阀
  • 全新的筒型机械密封
  • 经润滑的轴承

探索新型Godwin NC150S

0%

下载

安排一次演示
+

安排一次演示

我们将保持联系,以向您展示如何以一种全新的方式来用水

All fields required.

*  必填字段