It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

SFC SC

已停产的产品
此商品已被替代
  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

按流量比例控制的在线流程控制器,用于在市政和工艺水处理应用中进行化学品投料

SFC SC 系统用于在市政水处理应用和类似工艺用水应用中进行按流量比例控制的化学品投料。它可以控制供气系统(如 V10k™ 和 V2000™ 系统)中的自动 V 型槽口定位器,或计量泵系统中的自动冲程长度定位器和变速驱动器。SFC SC 系统可以作为独立的壁挂式装置、设备安装式装置,或作为面板安装式装置在控制外壳内进行安装。

广泛的剂量范围:10% - 400%
电子覆写
毫安或继电器输出控制信号
安全访问
以图形化方式显示所有参数和流程变量

通过控制变量和投料因子确定定位器/投料泵的控制信号,使用反馈信号精确设置定位器的位置
自动修正供气机的非线性情况
借助直观的菜单导航、可简化维护和安装的诊断菜单以及自动显示任何故障,可以实现轻松操作
可以使用多个修正值实现投料反馈的线性化

Specifications