It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

SFC PC 流程控制器

已停产的产品
此商品已被替代
  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

在线流程控制器,用于在水质调节或工艺用水应用中进行消毒、脱氯和投药

Wallace & Tiernan® SFC PC 流程控制系统装置专为在水质调节或工艺用水应用中自动控制消毒、脱氯和投药而设计。
凭借模糊逻辑技术、含流量的混合回路控制以及对受控流程变量(例如氯)的访问能力,可显著改善控制效果。SFC PC 系统可永久保存其反应以控制误差,并且将该数据作为未来控制的基础,从而通过流量和控制参数让控制变量达到最佳平衡。
SFC PC 系统通常用作设定值控制器,可以准确地控制供气设备和化学品计量泵。

具有四种可以在现场选择的控制模式,包括流程优化、自适控制
可以作为一个分析仪/控制器组件,与适当的测量流通池结合使用
以图形化方式显示所有参数和流程变量
直观的菜单导航,可以实现轻松操作
允许用户配置的警报继电器,适用于任意 16 种不同的状况
电位隔离输入和输出

Specifications