It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

P34 专业移动光度计

已停产的产品
  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

移动光度计,适用于使用单个装置对 35 个参数执行专业手持测量

Wallace & Tiernan® P34 专业版移动光度计可使用单个装置测量多达 34 个参数,包括碱度、铝、溴、氯、二氧化氯、亚氯酸盐、三聚氰酸、铁、尿素、硬度、碘、铜、次氯酸钠、臭氧、PHMB、磷酸盐、pH 值、氧、酸度、硫酸盐和过氧化氢。
此装置具有一个背光显示屏,可显示测量范围、试剂类型以及一个可提供准确响应时间的自动倒数计时器。 内部存储器可存储包含日期、时间和样本 ID 的 1,000 个事件。可随时检索这些数据,并通过可选的红外模块进行传输。

由于零点设置特性,可快速直观地进行操作
用户界面支持多种语言
背光显示屏
可存储多达 1000 个数据集
防水外壳 (IP 68),浮控